Effilux Light LINE3-WTR-400-625-PWR-FOC
Effilux Light LINE3-WTR-400-625-PWR-FOC
Red LED色
625 nm ピーク波長(標準値)
IP5X 保護等級
EFFILUX社製EFFI-Line3
ラインスキャン撮影向けのライン型LED照明です。優れた耐久性を備え、ライン全体に均一な平行光を照射できるなど、要件の厳しい検査に最適です。また、常時点灯とストロボモードを切り替えられるドライバーのほか、出力電力を正確に調整できるアナログ輝度制御(ACI)機能も内蔵しています。
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200002254
メーカー
Effilux
アクセサリー種別
Partner Light
製品種別
Line Light
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/-10%)
消費電力
166 W / 6920 mA (current controlled)
LED色
Red
ピーク波長(標準値)
625 nm
発光
Direct
発光面
24 mm x 400 mm
寸法
86.3 mm x 439 mm x 52 mm
重量
2000 g
動作温度
0 °C - 50 °C
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 60 % (non-condensing)
保護等級
IP5X
照明コネクター
M12 socket, T-coded, male, 4 pin
コントローラー
ドライブモード
Current control
パルス幅
20 µs - ∞ ms
メーカー
Effilux
準拠規格
CE (incl. RoHS)
REACH
RoHS
UKCA
WEEE
関連製品
納期目安
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護