Basler dart M dmA3536-9gm (Mono)
- IMX676 センサー
- 9 fps フレームレート
- 12.5 MP 画素数 (MP)
- 1/1.6 センサー形式
幅広いオプションを完備したGig対応カメラモジュールdart Mのソニー社製IMX676搭載モデル(モノクロ、12.5MP・9fps)です。
追加オプションを選択
追加オプションなし
dart S-Mount +€6.00
dart CS-Mount +€6.00
dart CS-Mount IR-Cut (dart M color) +€12.00
dart S-Mount AL +€35.00
dart C-Mount AL +€35.00
dart C-Mount IR-Cut AL (dart M color) +€41.00
追加オプションなし
dart M Screw Kit For Mount Attachment +€2.49
追加オプションなし
Flat Flex Cable dart M 5cm +€5.50
Flat Flex Cable dart M 15cm +€6.00
Flat Flex Cable dart M 30cm +€7.00
追加オプションなし
Interface Board dart M GigE RJ45 AUX +€45.00
Interface Board dart M GigE RJ45 PoE +€55.00
追加オプションなし
dart M I/O Cable, IDC/open, 500mm +€2.49
追加オプションなし
Heat sink for dart +€5.00
希望小売価格 | €299.00 |
---|---|
納期 |
|
一般情報
注文番号 | 109498 |
---|---|
製品シリーズ | dart M |
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
製品保証 | 36 か月 |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX676 |
シャッター | Rolling Shutter |
センサー形式 | 1/1.6 |
センサー対角長 | 10 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 7.1 mm × 7.1 mm |
画素数(横×縦) | 3536 px × 3536 px |
画素数 (MP) | 12.5 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 2 μm × 2 μm |
フレームレート | 9 fpsCalculate individual frame rate |
モノクロ/カラー | Mono |
波長 | Visible |
カメラデータ
インターフェース | GigE |
---|---|
画像データインターフェース | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
ピクセルビット深度 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 1 |
汎用I/O | 1 |
電源 |
|
ハウジング
筐体種別 | Board Level |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
重量 | 14 g |
レンズマウント | No-Mount |
動作温度 | 0 °C - 75 °C |
技術図面
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- RoHS
- UKCA
製品ドキュメント
機能
機能の詳細はこちら: 製品ドキュメント