Bi1300Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M30.5
Bi1300 Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M30.5
Optical Filter アクセサリー種別
ライフサイエンス用途、レーザー解析をはじめ、特定波長のみを透過させる撮影に最適なフィルターです。
特定波長(1290~1310nm)のみを透過させる撮影に最適なBi1300 短波長赤外線バンドパスフィルタ(M30.5)。
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001551
メーカー
MidOpt
アクセサリー種別
Optical Filter
有効範囲(最小値/最大値)
1290 nm - 1310 nm
FWHM帯域幅
35 nm
許容誤差
+/-10nm
ピーク透過率
≥90%
表面品質
40/20
対応LED
1300 nm
厚さ
1 mm
フィルター径
M30.5 x 0.5
メーカー
MidOpt
関連製品
納期
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護