Basler MED ace MED ace 20.0 MP 17 mono

  • IMX183 センサー
  • 17 fps フレームレート
  • USB 3.0 インターフェース
  • 20 MP 画素数 (MP)
  • 1" センサー形式

IMX183 CMOSセンサーを搭載したBasler MED ace 20.0 MP 17 mono USB 3.0カメラは、 20 MPの解像度で毎秒17フレームを提供します。

以下の仕様は現在準備中です。

  • センサーサイズ
  • 画素数
  • ピクセルサイズ
  • フレームレート

希望小売価格
€899.00
‍納期
  • Standard4‍~5週間

関連製品

必要なソフトウェア

医療・ライフサイエンス用途向けエリアスキャンカメラBasler MED ace

Basler MED ace モデル一覧

用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。

Basler MED aceのモデル一覧へ