Basler Lens C23-5026-2M f50mm

  • 2/3" センサー形式
  • 50 mm 焦点距離
  • 300 mm 最短撮影距離

最大イメージサークル2/3インチ、固定焦点距離50mm、絞り範囲F2.6~F32、画素数2MPのBasler Cマウントレンズです。

標準画素数に対応したセンサーサイズ2/3インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。コスト重視の低解像度撮影に最適です。

関連製品