Basler Lens C23-3520-2M f35mm

  • 2/3" センサー形式
  • 35 mm 焦点距離
  • 350 mm 最短撮影距離

最大イメージサークル2/3インチ、固定焦点距離35mm、絞り範囲F2.0~F16、画素数2MPのBasler Cマウントレンズです。

標準画素数に対応したセンサーサイズ2/3インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。コスト重視の低解像度撮影に最適です。

関連製品