Basler Lens C23-1620-5M f16mm

  • 2/3" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 200 mm 最短撮影距離

固定焦点距離16mm、絞り範囲F2.0~F16、画素数5MPのBasler Cマウントレンズです。

画素数5MP・センサーサイズ2/3インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。

歪みや口径食を最小限に抑えながら、優れた画質を実現するレンズとして、高解像度が求められる微細な検査におすすめです。

関連製品