Basler Lens C23-1616-2M f16mm

  • 2/3" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 200 mm 最短撮影距離

最大イメージサークル2/3インチ、固定焦点距離16mm、絞り範囲F1.6~F22、画素数2MPのBasler Cマウントレンズです。

標準画素数に対応したセンサーサイズ2/3インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。コスト重視の低解像度撮影に最適です。

関連製品