Basler Lens C23-1216-2M f12mm

  • 2/3" センサー形式
  • 12 mm 焦点距離
  • 100 mm 最短撮影距離

最大イメージサークル2/3インチ、固定焦点距離12mm、絞り範囲F1.6~F16、画素数2MPのBasler Cマウントレンズです。

標準画素数に対応したセンサーサイズ2/3インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。コスト重視の低解像度撮影に最適です。

関連製品