Basler Lens C23-0828-16M f8mm

  • 2/3" センサー形式
  • 8 mm 焦点距離
  • 100 mm 最短撮影距離

固定焦点距離8mm、絞り範囲F2.8~F16、画素数16MPのBasler Cマウントレンズです。

優れた画質による鮮明かつ高精度な撮像が可能です。

  • 画素数16MPに対応し、ピクセルサイズ2µmの2/3型センサーに最適
  • 最大10Gの耐振動・耐衝撃性を備え、過酷な環境にも対応
  • フローティング構造を採用し、最至近距離から無限遠まで優れた画質を実現
  • クリック切り換えによる再現性の高い正確な絞り調整が可能

品質管理、ロボット、自動光学検査などのマシンビジョン用途におすすめです。

関連製品