最大イメージサークル2/3インチ、固定焦点距離8.6mm、絞り範囲F1.6~F16、画素数2MPのBasler Cマウントレンズです。
標準画素数に対応したセンサーサイズ2/3インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。コスト重視の低解像度撮影に最適です。
記載されている納期は、現在の生産計画および在庫状況に基づく目安であり、確定納期ではございません。状況により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。