Basler Lens C12-1624-25M

  • 1.2" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 100 mm 最短撮影距離
  • いいえ 同軸照明対応

最大イメージサークル1/2インチ、固定焦点距離16mm、絞り範囲F2.4~F16、画素数25MPのBasler Cマウントレンズです。

画素数25MP・センサーサイズ1/2インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。

歪みや口径食を最小限に抑えながら、優れた画質を実現するレンズとして、高解像度が求められる微細な検査におすすめです。

関連製品