NEW

Basler Lens C11T-4-110-VI-C

  • 1.1" センサー形式
  • 108 mm 最短撮影距離
  • はい 同軸照明対応

固定倍率4x、撮影距離108mm、イメージサイズ1/1インチ、可変絞り付きのCマウント対応テレセントリックレンズ(光入力あり)です。

Baslerテレセントリックレンズシリーズは、産業用画像処理に求められる高い品質と信頼性を兼ね備え、歪みを抑えながら、優れた画質を実現できます。

  • コンパクトでありながら、遠近歪みを効果的に低減
  • 固定倍率0.3~4倍、再現性の高い安定した撮像を実現
  • 撮影距離60~110mm
  • 照明環境の変化に対応できる可変絞り付き
  • 歪みが少ないため、正確な測定が可能
  • オプションの同軸照明を追加することで、均一な照明を実現
  • システム構築に便利なCマウントを採用
  • 産業用途の測定や3D外観検査に最適

関連製品