充填量測定
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
照明製品
Camera Light Flood-255x45-Red
CCS
Camera Light Flood-255x45-Red
Bar Light LED照明種別
Red LED色
625 nm ピーク波長(標準値)
コントローラーを内蔵した赤色のLEDフラッドライト(発光部255mm×45mm)です。
コントローラーとBasler SLP機能を搭載し、カメラと照明の完全同期を実現。pylon Camera Software Suiteと組み合わせることにより、照明の制御はもちろん、ストロボモード、オーバードライブモードへの切り替えも簡単です。
モデルを選択
LED色を選択:
Blue
Red
White
希望小売価格
€1,119.00
納期
Standard
2~3週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200000657
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Flood Light
製品ライン
Premium
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/-10%)
消費電力
14 W
LED色
Red
ピーク波長(標準値)
625 nm
発光
Direct slight diffuse
発光面
255 mm x 45 mm
寸法
278 mm x 51 mm x 49 mm
重量
830 g
動作温度
0 °C - 40 °C
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 85 % (non-condensing)
コントローラー
消費電力(コントローラー)
Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera)
ドライブモード
Constant-voltage system
輝度調整方法
PWM control
PWM周波数
100 kHz
パルス幅
50 μs - 100 ms
パルスステップ幅
10 μs
ケーブル長
0.5 m
ケーブル長
Light: 0.5 m
Camera: 3 m max
準拠規格
CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4
メーカー
CCS
準拠規格
CE (incl. RoHS)
IEC 62471 Compliant Product
RoHS
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品