Azure Lens 00302XZMUV-1 F2.8 f35mm 2/3"

  • 2/3" センサー形式
  • 35 mm 焦点距離
  • 190 mm 最短撮影距離

固定焦点距離35mm、絞り範囲F2.8~F22のCマウントレンズです。

200nm~1000nmの波長範囲に対応したUV(紫外線)レンズとして、プラスチックの分類、ウエハーの表面検査、太陽光パネル検査、保安検査をはじめ、高画質なUV撮影が求められる幅広い用途に最適です。波長範囲によっては、UV照明や光学フィルターが別途必要です。

関連製品