Azure Lens 00202XZMUV-1 F2.8 f25mm 2/3"
Azure Lens 00202XZMUV-1 F2.8 f25mm 2/3"
2/3" センサー形式
25 mm 焦点距離
155 mm 最短撮影距離
固定焦点距離25mm、絞り範囲F2.8~F22のCマウントレンズです。
200nm~1000nmの波長範囲に対応したUV(紫外線)レンズとして、プラスチックの分類、ウエハーの表面検査、太陽光パネル検査、保安検査をはじめ、高画質なUV撮影が求められる幅広い用途に最適です。波長範囲によっては、UV照明や光学フィルターが別途必要です。
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200002148
メーカー
Azure
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
25 mm
絞り値
F2.8 - F22
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
2.74 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
2/3"
最短撮影距離
155 mm
波長範囲
UV (200 - 1.000 nm)
メーカー
Azure
関連製品
納期
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護