BaslerがAIを活用した高精度な画像解析ツールpylon AIを発表
- 日付
- 2024年9月24日
Baslerが新たに発表したpylon AIは、プログラミングなしで高精度なAI画像解析を簡単に導入できるツールです。プロセッサーの選定をサポートするパフォーマンスベンチマーク機能を搭載しているため、AIモデルの性能を最大限に引き出しながら、対象となる解析作業を効率的に進められます。
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、pylon Software Suiteに付属する画像解析ツールとして、pylon AIを新たに発表しました。従来型アルゴリズムの代わりにAIアルゴリズムを採用しているこのツールは、分類、セマンティックセグメンテーションをはじめとする高度な画像解析が可能であるほか、プロセッサー/AIアクセラレーターごとのAIモデルの予想性能を表示する独自のパフォーマンスベンチマーク機能も搭載しており、フレームレート、レイテンシー、解析精度、消費電力といった重要指標を簡単に比較できます。

新登場のpylon AIは、MLOps(機械学習オペレーション)向けウェブアプリケーションのpylon AIプラットフォームと、AIモデル実行用のプラグインとして機能する4種類の画像解析ツールで構成されています。また、便利なレシピコードジェネレーターと簡単操作のpylon APIが搭載されていることもその大きな特長で、画像取得からデプロイメントまでの画像処理パイプラインの作成がドラッグ&ドロップで完了します。
pylon AIプラットフォーム
pylon AIプラットフォームには、ディープラーニンプに広く使用されているオープンソースフォーマットのONNXが採用されており、PyTorch、TensorFlow、NVIDIA TAOなど幅広いAIフレームワークとの互換性が確保されています。このプラットフォーム上で画像データにクラスを設定し、モデルの変換・量子化を実施すれば、AIモデルを最適化しながら、プロセッサー本来の性能を最大限に発揮できます。
pylon AI画像解析ツール
pylon AIプラットフォームを使用して作成したAIモデルは、ドラッグ&ドロップによりオンラインまたはオフラインでpylon Software Suiteに移行し、pylon AIの各画像解析ツールに読み込むことができます。pylon AI画像解析ツールは、用途別に複数のプラグイン(物体検知、分類、セマンティックセグメンテーション、インスタンスセグメンテーションなど)に分かれており、厳しい撮影環境に対応していることはもちろん、従来型アルゴリズムをベースにしたpylon画像処理ツールと組み合わせることも可能です。
開発コストの大幅な削減、柔軟性・透明性の向上をはじめ、pylon AIにはさまざまなメリットがあります。今回の発表に関連し、Baslerでプロダクトグループアーキテクトを務めるPauline Luxは、「AI画像解析を低コストで簡単に導入できるpylon AIの登場により、pylon Software Suiteを共通インターフェースとして、画像の取得・処理から解析に至るまでのあらゆる作業を一つのソフトウェアで完結できるようになりました。これに加え、Baslerでは、AIの読み出し速度を最大限に活かしたコンピュータービジョン機器も多数取り揃えています」とコメントし、期待を膨らませました。
ダウンロード
プレスリリースのダウンロード *.docx | <1 MB
高解像度画像(4C:印刷用)のダウンロード *.jpg | <3 MB
低解像度画像(RGB:ウェブ掲載用)のダウンロード *.webp | <3 MB
広報に関するお問い合わせ
広報に関するお問い合わせは、下記をご参照ください。
広報に関するお問い合わせのページへ