IP67対応カメラ&アクセサリー - ワンストップソリューション
- 日付
- 2025年7月23日
Baslerが水・汚れ・埃の影響を受けやすい過酷な環境下でも安定した撮像を実現する、IP67対応ビジョンシステム向けのワンストップソリューションを新たに発表しました。
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、IP67対応ビジョンシステム向けのワンストップソリューションを新たに発表しました。IP67対応カメラ(ace 2の新モデル)、レンズ、レンズ筐体、IP67対応照明、ケーブルなどから構成されるこのソリューションは、優れた互換性と選べる仕様による柔軟かつスムーズなシステム構築に加え、個別のニーズ分析からセットアップまでを網羅した専門的なサポート体制を大きな特長としています。

IP67対応ビジョンシステムの構成機器
新登場のace 2 IP67対応モデルは、コンパクトなボディにM12コネクター(データケーブル用)とM8コネクター(I/Oケーブル用)を備え、最大フレームレート51fpsによる撮影が可能です。一方、レンズは、最大画素数25MP・最大イメージサイズ1.2インチに対応し、レンズ筐体と組み合わせることで、IP67準拠の保護性能を実現できます。次に、IP67対応照明は、リングライトとバーライトの2種類があり、さまざまなサイズ・照明色を選択できるほか、常時点灯とトリガーモードの切り替えも可能です。最後に、データケーブルとI/Oケーブルは、カメラにしっかり固定できるねじ込み式のコネクターを採用しています。なお、信頼性の高いサプライチェーンにより、いずれの構成機器も約10年にわたる長期供給が可能です。
優れた互換性による
スムーズなシステム設計・構築
Baslerでは、システム全体の相互運用性を確保するため、開発段階から全製品の互換性を徹底的に検証しています。「豊富なラインナップのIP67対応製品、pylon Software Suiteをはじめ、ハードウェア・ソフトウェアともに優れた互換性を備えているため、システム構築と運用保守にかかるコストを削減できます」と話すのは、Baslerでプロダクトマネージャーを務めるPatrick Markiefkaです。一方、Baslerでアプリケーションエンジニアリングマネージャーを務めるKimberly Matsingerは、「最適かつ迅速なシステム構築を実現するため、ご要望に応じて専門スタッフがお客様の開発作業をサポートいたします。これまでの経験から見ても、オーダーメイドのソリューション提案を行うには、これが最も効率的な方法であると考えています」とコメントしています。
ダウンロード
プレスリリースのダウンロード *.docx | <1 MB
高解像度画像(4C:印刷用)のダウンロード *.jpg | 3 MB
低解像度画像(RGB:ウェブ掲載用)のダウンロード *.webp | <3 MB
広報に関するお問い合わせは、下記をご参照ください。
広報に関するお問い合わせのページへ