アドバンストパッケージング検査最前線~課題に応える最新ビジョンアプローチ
アドバンストパッケージング検査最前線~課題に応える最新ビジョンアプローチ
Basler Semicon VisionCast~半導体×ビジョン技術ウェビナーシリーズ
微細化・高密度化が進み、その工程にはこれまで以上の精度・速度・安定性が求められる半導体アドバンストパッケージング検査。本ウェビナーでは、装置開発における代表的な課題を整理し、高精度検査を支える最新のビジョンアプローチを実例とともに解説します。

進化するパッケージング技術が変える検査の常識
2.5D/3D実装やCPOなど、多様化が進むアドバンストパッケージング技術。微細化・高密度化により、これまで以上の精度・速度・安定性が求められています。ガラスコア基板への移行や2µm以下の欠陥検出、異種材料の積層構造など、従来の外観検査では対応が難しい課題が増えています。
本ウェビナーでは、こうした検査課題を整理し、撮像技術・光学設計・画像処理の各視点から、装置開発を支える最新のビジョンアプローチを30分間で紹介します。
解説内容
アドバンストパッケージング技術の進化と検査要件の変化
被写界深度や微細構造検出など、代表的な5つの検査課題
SWIR・HDR・FPGA処理による課題解決の実装例
高精度・高速化・安定性を両立する装置開発アプローチ
こんな方におすすめ
半導体パッケージング検査装置の開発・設計に携わる方
AOIシステムインテグレーターやOEM装置メーカーの技術担当者
検査精度向上や装置性能の最適化を検討中のエンジニア
ビジョン技術を活用した新しい検査アプローチを探している方
開催日時
2025年11月27日(木)15:00~15:30(終了予定)