半導体アドバンストパッケージング検査における5つの重要課題と解決策

検査精度向上による歩留まり改善
2.5D/3Dまたはそれ以上の集積化を実現するアドバンストパッケージング(先進パッケージング)技術。その代表的なものには、CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)、X-Cube(eXtended-Cube)、Foveros、TGV(微細孔付きガラス基板)、FOPLP(Fan-Out Panel Level Packaging)、CPO(Co-Packaged-Optics)などがあります。半導体の製造現場では、基本的な品質管理から高度なインライン検査に至るまで、あらゆる工程に外観検査(AOI)が導入されていますが、パッケージ構造の複雑化、検出サイズの微細化(2μm以下)、樹脂基板からガラスコア基板への移行が進み、検査要件が厳しくなるなか、従来の外観検査装置では、製造速度を落とすことなく、サブミクロン単位の精度を確保することが難しくなっています。
このホワイトペーパーでは、アドバンストパッケージング工程における半導体検査の5大課題について解説するとともに、戦略的観点からその解決策を考えていきます。
ホワイトペーパーのダウンロードはこちら解説内容
半導体パッケージング技術の進化
アドバンストパッケージングの普及と外観検査の役割変化
半導体検査の5大課題と解決策
まとめ
対象読者
OEMメーカー、外観検査装置のシステムインテグレーター、高度な検査装置の開発に携わる機械メーカー
ビジョンエンジニア、システムエンジニア、新技術の導入に携わる研究開発者
高精度検査の戦略策定に携わる購買担当者・購買責任者