NEW

IP67対応カメラ&アクセサリー

ビジョンシステムの開発プロジェクトをトータルサポート

水や埃の影響を受けやすい環境下でも安定した撮像を実現。IP67対応ビジョンシステムの構築に必要なものをワンストップでご提供しながら、お客様とともに信頼できるソリューションを創り上げます。

IP67対応カメラ&アクセサリーの製品一覧へ
  • ワンストップ ソリューション

    さまざまな仕様のカメラとアクセサリーを幅広くラインナップ
  • 低コスト

    完全互換の製品により、システム構築の労力を抑えながら、シンプルな運用を実現
  • 工期短縮

    システムのムダを省くことで、迅速かつ効率的な開発をサポート
  • きめ細かな コンサルティング

    専門スタッフが個別のご要望を把握したうえで、最適なソリューションをご提案

Basler IP67対応ビジョンシステムについて

ビジョンシステムの開発プロジェクトでは、エンドユーザーのニーズを満たすことが何よりも重要になります。ワンストップソリューションを特長とするBasler IP67対応ビジョンシステムは、以下のようなご要望をお待ちのお客様におすすめです。

幅広い選択肢の中から
最適なビジョン機器を選定したい

要件に応じてシステム構成を細かく調整する必要がある場合 など

ビジョン機器に関する情報を
わかりやすく提供してほしい

システム設計の検討にあまり時間がかけられない場合 など

すべてのビジョン機器を
まとめて調達したい

システム構築・運用にかかる労力を最小限に抑えたい場合 など

豊富な知識を持つ専門家に
個別に相談したい

課題解決のために専門的な知識・ノウハウが求められる場合 など

お問い合わせの段階からお客様に寄り添い、よくある落とし穴を避けることで、複雑なIP67対応ビジョンシステムをスムーズに構築し、開発プロジェクトを成功に導きます。
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
アプリケーションエンジニアリングマネージャー

信頼のソリューションをワンストップで

Baslerの大きな強みは、その豊富な製品ラインナップにあります。さまざまな仕様のカメラとアクセサリーを幅広く取り揃えているため、柔軟なシステム構築が可能です。

水や埃の影響を受けやすい過酷な環境下でも、安定した撮像を実現するBasler ace 2 IP67対応モデル

ace 2 IP67対応モデル

水や埃の影響を受けやすい過酷な環境下でも、産業グレードの安定した撮像を実現するコンパクトなカメラです。

  • レンズ筐体、ケーブルグランドと組み合わせることで、IP65/67準拠の保護性能を実現

  • 最大画素数24.5 MP、最大フレームレート51fps

  • 最大100mの安定したデータ転送を実現するGigE対応

  • M12コネクター(データケーブル用)、M8コネクター(I/Oケーブル用)を接続可能

  • カメラ内蔵機能による迅速なトラブルシューティング

Basler ace 2 IP67対応モデルに取り付けたレンズを水や埃から保護するレンズ筐体

レンズ&レンズ筐体

要件に応じて選べるレンズと、水や埃をシャットアウトするレンズ筐体をご用意しています。

  • レンズ:最大画素数25MP、最大イメージサイズ1.2インチ

  • レンズ筐体:IP67準拠で水や埃からレンズを保護

  • アダプターリング:レンズ筐体とカメラをスムーズに接続

水や埃の影響を受けやすい照明を保護することで、過酷な環境においても均一な光量を実現するIP67対応照明

IP67対応照明

水や埃から照明を保護することで、過酷な環境下でも均一な光量と優れた画質を実現します。

  • ケーブルグランドと組み合わせることで、IP67準拠の保護性能を実現

  • さまざまなサイズのリングライト、バーライトを選択可能

  • 白色、青色、赤色、近赤外対応のLED照明をご用意

  • 外部の照明コントローラーなしで常時点灯とトリガーモードを制御

  • 照明を簡単に制御できるBasler SLPコントローラーと組み合わせ可能(オプション)

水や埃の影響を受けやすい過酷な環境下でも安定して動作するデータケーブル、I/Oケーブル(ねじ込み式コネクター付き)

ケーブル

高性能なデータケーブル、I/Oケーブルに加え、IP67対応カメラに接続したケーブルを水や埃から保護するケーブルグランドをご提供しています。

  • GigEデータケーブル - 安定したデータ転送を実現

    • カメラ側:M12コネクター(8ピン)、ホスト側:RJ-45コネクター

    • 最大ケーブル長25m

  • I/Oケーブル - カメラのI/Oポートの制御に最適

    • カメラ側:ねじ込み式M8コネクター(6ピン)、ホスト側:オープンエンド

    • 最大ケーブル長10m

IP67対応カメラ&アクセサリー製品一覧

豊富な製品ラインナップを活かし、さまざまな仕様のカメラとアクセサリーをご提供することで、お客様の要件に柔軟に対応いたします。
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
プロダクトマネージャー
開発段階からカメラとアクセサリーに徹底的に検証し、システム全体の相互運用性を確保することで、シームレスな構築、運用コストの削減、将来的な拡張を可能にします。
Torben Deike
Torben Deike
グローバルプロダクトカテゴリーマネージャー

IP67対応ビジョンシステムの事例紹介

優れた防塵性・防水性を誇るカメラとアクセサリーを組み合わせることで、過酷な環境下でも安定した撮像を実現するBasler IP67対応ビジョンシステム。その幅広い活用事例・導入事例をご紹介します。

水気が多い飲料缶の製造工程においても、安定した撮像を実現するIP67対応カメラ&アクセサリー

洗浄後の飲料缶のインライン検査

飲料缶のインライン検査は、洗浄時の水滴・水気やアルミ面からの反射光が大きな問題になります。過酷な環境下でも安定した撮像を実現するIP67対応ビジョンシステムなら、これらの問題に対処しながら、欠陥検査、倒缶検査、計数を正確に実施することができます。

活用事例を読む
医薬品・化粧品・食品の製造工程では、CIP(定置洗浄)やSIP(定置滅菌)への対応が求められます。Baslerでは、これらの厳しい衛生基準と特殊な素材要件を満たすため、お客様の個別のご要望に合わせて最適なIP67対応ビジョンシステムをご提案しています。
Santhirarajah Mathimugan
Santhirarajah Mathimugan
フィールドアプリケーションエンジニア
セメント袋の高精度な外観検査を可能するIP67対応ビジョンシステム

セメント製造における品質管理

セメントの製造現場では、セメント袋の外観上の欠陥(亀裂、端折れなど)を正確に検知するため、埃や湿度対策が欠かせません。製造ラインの上部にIP67対応カメラ、レンズ、レンズ筐体を取り付け、過酷な環境下でも安定した撮像を実現すれば、欠陥のあるセメント袋を効率的に識別できます。

汚れや水分をシャットアウトしながら、農作物の品質管理を自動化するIP67対応ビジョンシステム

農産物の外観検査

農産物の自動品質管理では、ビジョンシステムによる高精度な撮像が求められます。IP67対応ビジョンシステムを導入し、汚れや水分をシャットアウトしながら、ベルトコンベヤー上を流れるリンゴやジャガイモをキズ・異物を可視化すれば、人間による作業を自動化しながら、検査効率を向上させることができます。

IP67対応ビジョンシステムの構築フロー

4つのステップを踏むことで、個別のご要望を正確に把握しながら、最適なソリューションをご提案いたします。

IP67対応ビジョンシステムの構築フロー STEP 1:コンサルティングの実施

STEP 1

お客様からお問い合わせをいただいた後、コンサルティングを実施
IP67対応ビジョンシステムの構築フロー STEP 2:ご要望の把握と課題の分析

STEP 2

個別のご要望を把握したうえで、お客様が抱える課題を分析
IP67対応ビジョンシステムの構築フロー STEP 3:ソリューションのご提案

STEP 3

お客様の要件を満たす最適なソリューションをご提案
IP67対応ビジョンシステムの構築フロー STEP 4:ソリューションのきめ細かな調整

STEP 4

ご提案したソリューションに対し、きめ細かな調整を実施

オーダーメイドのソリューション提案により、用途に合ったIP67対応ビジョンシステムを実現いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お客様を第一に:Baslerビジョンソリューション

エンドユーザーのニーズを確実に満たすIP67ビジョンシステムを構築するには、さまざまな技術課題を解決しなければなりません。Baslerにご相談いただければ、企画立案からシステム運用に至るまで、開発プロジェクトをトータルにサポートいたします。

お客様による自社開発

Baslerビジョンソリューション

❌複数のサプライヤーから製品情報を収集

✅あらゆる製品をワンストップでご提供

❌システム構成を自力で決定

✅豊富な知識・ノウハウを持つ専門スタッフがサポート

❌それぞれのビジョン機器の互換性が不透明

✅完全互換のビジョン機器を最適に組み合わせ可能

❌要件や問題点の説明に多大な時間が必要

✅お客様が抱える課題を聞き取り、分析したうえで解決方法をご提案

Baslerが提供するものは、完全互換のハードウェアとソフトウェアだけではありません。お客様のプロジェクトを成功に導くため、“必要なものをワンストップで”をモットーに、専門家によるアドバイスからカスタマイズ、実装作業に至るまで、システム構築をトータルにサポートしています。
Hardy Mehl
Hardy Mehl
CEO

よくあるご質問(FAQ)

35年以上にわたってコンピュータービジョン業界に貢献してきた企業として、豊富なノウハウを活かし、お客様に寄り添ったオーダーメイドのソリューションをご提案することで、安心・安全のシステム構築をお約束いたします。詳しくはお問い合わせください。

特別設計のIP67対応筐体ace 2のその他モデル、ace Classicace Uを組み合わせることでも、IP67準拠の保護性能を実現できます。その場合、幅広いインターフェース(GigE、5GigE、CoaXPress、USB 3.0)とセンサーをお選びいただけます。

カメラ筐体、レンズ筐体、ケーブルグランドから構成されるIP67対応筐体racer 2 Sを組み合わせることが可能です。

封止材や筐体材料において特定物質を排除することは可能です。詳しくはお問い合わせください。

信頼性の高いサプライチェーンを構築しているため、IP67対応ビジョンシステムの全構成機器について、約10年にわたる長期供給が可能です。

IP67対応ビジョンシステムに関するお問い合わせ