Basler boost超高画素モデル
高解像度・広視野・高速検査を実現
高解像度・広視野・高速検査を実現
信頼の65MPに加え、127MPモデルが登場。CXP-12インターフェースと充実のカメラ内蔵機能で、微細構造から大面積まで正確に捉え、高精度な画像取得とシステムの効率化を実現します。
超高画素
最大127MPによる高精細撮影に対応広帯域幅
CXP-12搭載で最大50Gbpsのリアルタイムなデータ転送が可能127 MP & 65 MP
用途に応じた画素数を選択可能多彩なカメラ内蔵機能
カメラ内の処理アルゴリズムを多数搭載

boost R 127 MP
超高画素で微細な欠陥を鮮明に撮影。さらに、多彩なカメラ内蔵機能で、バックエンド処理を簡素化します。
ソニー社製IMX661センサー搭載(3.6インチ)
低消費電力(11W未満)&軽量(700g未満)
多彩なカメラ内蔵機能※:フラットフィールド補正|画素欠陥補正|色補正|ビニング|デベイヤリング|オートホワイトバランス|画像反転(XY)|超短時間露光
※HDR、ノイズ除去、シャープネス、14bit出力、歪み補正などもカスタマイズ可能
※カラーモデルとモノクロモデルでは搭載機能が異なります。詳しくはお問い合わせください。
boost R 127 MP-微細欠陥を捉える超高解像度

boost V 65 MP
最大50Gbpsの高速処理を実現。複数のカメラを接続する場合でも、レイテンシーの少ない正確な同期を実現します。
Gpixel社製GMAX3265センサー搭載(2.3インチ)
最大転送速度50Gbps(CXP-12×4チャンネル)
業界最小クラスの筐体(65ミリ角&400g)
超高画素カメラの大容量データ処理に最適なFPGA前処理ソリューション

127MPや65MPといったBasler boostの超高画素モデルでは、大容量データを高速かつ効率的に処理する必要があります。フレームグラバー上のFPGAで前処理を行うことで、CPUやGPUへの負荷を軽減し、システム全体のスループットと応答速度を向上します。
BaslerではプログラマブルフレームグラバーおよびFPGA開発環境 VisualAppletsを提供しており、高速で柔軟なデータ処理を実現します。
お問い合わせはこちらBasler boost超高画素モデル 製品一覧
カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。