L'ace de Basler
Caméras matricielles

Basler ace

Petit, abordable et puissant

Avec la ace Basler, vous pouvez compter sur une série de caméras fiable au rapport prix/performance imbattable. Différentes résolutions et vitesses, interfaces, des fonctionnalités étendues et un choix de capteurs provenant de tous les fabricants leader, tous ces critères font de la ace le choix idéal pour vos applications de vision industrielle.

  • Petit et compact

    Grâce aux boîtiers de 29 mm x 29 mm et de 30 mm x 40 mm, il est possible de réaliser de nombreuses applications de vision.
  • Large gamme de capteurs

    Large gamme de capteurs CMOS et NIR de fabricants renommés
  • De nombreuses interfaces

    USB 3.0, GigE ou Camera Link : Choisissez la bonne interface pour votre application
  • Caractéristiques du micrologiciel

    Avec PGI pour une qualité d'image optimale à la vitesse maximale de l'appareil photo sans charge supplémentaire du processeur

Prêt pour la prochaine génération de ace ?

Découvrez alors notre série de caméras ace 2 ! Choisissez entre les modèles ace 2 R Basic pour les exigences de vision standard et les modèles ace 2 R Pro dotés de fonctions uniques telles que Compression Beyond, Pixel Beyond et PGI pour des performances maximales. Si vous souhaitez rendre l'invisible visible, faites confiance aux caméras visSWIR de la famille ace 2 X.

Modèles de caméras ace

Vous n'avez pas trouvé le produit qui vous convient ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Les familles de produits ace : ace Classic, ace U et ace L

Basler ace Classic

ace Classic

Les premiers modèles ace avec l'empreinte familière de 29 mm x 29 mm ont marqué une percée pour la série. Ce format se retrouve désormais dans tous les modèles ace Classic et ace U.

Points marquants de la Ace Classic :

  • Portefeuille de capteurs étendu avec des capteurs CMOS de ams, e2V et onsemi (série MT), ainsi que des capteurs CCD de Sony.

  • GigE, USB 3.0 et CameraLink

À propos des modèles Ace Classic
Basler ace U

ace U

Avec l'introduction de l'ensemble de fonctions PGI de Basler et de nouveaux capteurs CMOS, la série ace a franchi une nouvelle étape dans la technologie des microprogrammes et des capteurs.'

Les pointsmarquants de l'Ace U :

  • Technologie des capteurs CMOS avec des modèles des séries Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R et onsemi PYTHON

  • Inclut des fonctions puissantes telles que PGI pour une meilleure performance

  • Des vitesses élevées, jusqu'à 751 images par seconde

À propos des modèles Ace U
Basler ace L

ace L

L'ace L possède les mêmes caractéristiques micrologicielles que l'ace U, mais il est en outre équipé de capteurs CMOS Sony Pregius de 9 et 12 MP à plus haute résolution avec des formats optiques supérieurs à 1" pour une qualité d'image brillante. Afin d'intégrer ces capteurs plus grands, le boîtier de la caméra est légèrement plus grand que celui des autres modèles ACE (40 mm x 30 mm).

ace L highlights :

  • Capteurs CMOS Sony Pregius de 9 et 12 MP jusqu'à 1,1"

  • Qualité d'image exceptionnelle à des vitesses allant jusqu'à 40 ips

  • Inclut des fonctions puissantes telles que PGI pour une meilleure performance

À propos des modèles ace L

Plus d'informations sur la ace Basler

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.