Caméra et composants 10GigE
Petit, rapide et économique
Grâce aux caméras et composants 10GigE, vous pouvez mettre au point des systèmes de vision hautement performants, compacts et évolutifs, destinés à des applications nécessitant un traitement intensif des données. Vous bénéficierez ainsi de performances 10GigE optimales, avec une charge CPU minimale et un dégagement de chaleur très faible. Cela permet de réduire les efforts d'intégration et les coûts du système.
10GigE Vision de Basler est synonyme de :
Grâce à son format compact, vous restez flexible
Les dimensions du boîtier, qui ne mesurent que 29 mm x 29 mm, permettent une intégration particulièrement souple dans les systèmesSimplifier la gestion thermique
Une consommation électrique inférieure à 7 W permet de réduire la production de chaleur et les coûts d'exploitationProfitez pleinement des performances du 10GigE
Tirez pleinement parti du débit de 10 Gbit/s à des fréquences d'images élevées : c'est grâce à la technologie RDMA que cela est possible.Votre système de vision 10GigE complet
Capteurs de caméras modernes, tous les composants et logiciels compatibles pour un système intégré et optimisé
Avec le système de vision 10GigE, composé de composants parfaitement adaptés les uns aux autres et d’un logiciel compatible, nous proposons une solution haute performance et facile à intégrer pour les applications de vision industrielle traitant de grands volumes de données. Il offre une base évolutive pour les systèmes multi-caméras et les applications pérennes, avec un coût total de possession réduit.

De la caméra 10GigE aux câbles :
Tous les composants en un coup d'œil
Les composants de votre système de vision 10GigE
L'offre 10GigE associe des caméras ace 2 compactes à des cartes d'interface réseau (RNIC) compatibles RDMA, au logiciel pylon prenant en charge GigE Vision 3.0, ainsi qu'à des accessoires soigneusement sélectionnés, pour former une solution évolutive destinée aux applications industrielles exigeantes.

Caméra Basler ace 2 10GigE
Ces caméras industrielles compactes, conçues pour des environnements d'installation exigeants, tirent pleinement parti des performances du 10GigE, permettant ainsi d'améliorer les performances globales du système.
Caméra compacte au format 29 mm x 29 mm x 61,5 mm, équipée d'un connecteur RJ45 et de la technologie PoE (Power over Ethernet)
Capteurs haute vitesse Sony Pregius S de dernière génération, d'une résolution allant de 5 MP à 24,4 MP, avec des fréquences d'images pouvant atteindre 234 images par seconde
Prise en charge de la technologie RDMA pour réduire la charge du processeur et la latence, et augmenter la fréquence d'images
Faible consommation électrique : < 7 W, pour une production de chaleur réduite et des coûts système moindres

Cartes réseau et modules émetteurs-récepteurs
Les cartes d'interface réseau 10GigE dotées de la technologie RDMA sont parfaitement adaptées à nos caméras et garantissent une acquisition d'images stable ainsi que des systèmes multicaméras évolutifs.
Les cartes RJ45 permettent la transmission de données et l'alimentation PoE (Power over Ethernet) via un seul câble et prennent en charge des longueurs de câble allant jusqu'à 100 m.
Carte SFP+ associée à un module émetteur-récepteur SFP+ vers RJ45 pour une intégration aisée dans les environnements réseau
Prise en charge du protocole RDMA (RoCEv2) pour une réduction significative de la charge du processeur. Permet le traitement d'images et l'analyse d'images par IA à pleine vitesse de production.

Objectif et éclairage
Faites votre choix parmi notre large gamme de lentilles et de systèmes d'éclairage parfaitement adaptés à votre application 10GigE. Cela vous permettra de réduire au minimum les efforts d'intégration.
Des objectifs à focale fixe d'un excellent rapport qualité-prix, spécialement conçus pour les caméras Basler, ainsi que des objectifs télécentriques. Bénéficiez d'une qualité d'image optimale, quelles que soient la taille du capteur et la résolution.
Une large gamme abordable d'éclairages barres,annulaires et dômes résistantes, ainsi que d’autres types d’éclairage de qualité industrielle, disponibles en différentes tailles et couleurs, pour une qualité d’image constante

Logiciel
Notre logiciel pylon prend en charge GigE Vision 3.0, offre une gestion optimisée des paquets RDMA et permet une configuration efficace sous Windows et Linux.
Le SDK pylon, compatible avec GigE Vision 3.0, utilise des packs de pilotes avancés pour garantir un fonctionnement fiable et sans interruption.
L'outil de configuration pylon GigE permettant de configurer la caméra et la carte réseau afin de garantir une intégration transparente
Traitement et analyse d'images à l'aide d'algorithmes traditionnels (pylon vTools) ou d'intelligence artificielle (pylon AI) pour toutes les applications imaginables
Ce système de vision 10GigE haute performance est idéal pour les applications nécessitant un débit de données exceptionnellement élevé. Les systèmes multi-caméras et les applications dans les domaines de la logistique, du contrôle qualité et du pilotage de robots tirent particulièrement parti de la bande passante élevée disponible, de la faible charge du processeur et de l'excellente évolutivité à long terme de ce système.

Les caméras ace 2 10GigE de Basler exploitent efficacement la norme GigE Vision 3.0 avec RDMA. Cela permet d'éliminer les goulots d'étranglement au niveau du processeur et de réduire la latence, ce qui se traduit par des flux de travail plus rapides et plus efficaces. Grâce à leur conception compacte et économe en énergie, elles offrent des performances élevées, une grande fiabilité et une excellente évolutivité, sans ajouter de complexité.

GigE Vision 3.0 avec RDMA permet un transfert de données encore plus rapide
En savoir plus sur le 10GigE
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.
FAQ
10GigE Vision est une interface haut débit destinée au traitement d’images industriel, basée sur la norme Ethernet 10 Gigabit et le protocole standardisé GigE Vision — idéale pour les caméras haute résolution et les fréquences d’images élevées. Grâce à un débit de transfert de données pouvant atteindre 10 Gbit/s, de grandes quantités de données d’images peuvent être transférées rapidement et de manière fiable depuis des caméras industrielles vers un ordinateur. Les systèmes multi-caméras bénéficient de la bande passante élevée disponible et de l’excellente évolutivité des systèmes basés sur Ethernet. Les systèmes 10GigE Vision sont rétrocompatibles avec la norme GigE Vision 2.0. En effet, le protocole de contrôle GigE Vision existant reste inchangé et ne nécessite que des adaptations logicielles minimes.
Le système de vision 10GigE associe des caméras ace 2 compactes, des cartes d'interface réseau (RNIC) compatibles RDMA, le logiciel pylon prenant en charge GigE Vision 3.0, ainsi que des accessoires adaptés pour garantir des performances constantes. La technologie RDMA réduit la charge du processeur et la latence, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes multi-caméras. Vous bénéficiez ainsi d'une solution intégrée et évolutive pour les applications industrielles gourmandes en données.
La conception compacte des caméras ace 2, qui ne mesurent que 29 mm × 29 mm x 61,5 mm, facilite leur intégration et permet de mettre en place des configurations de système peu encombrantes. Leur faible consommation électrique, inférieure à 7 W, réduit la production de chaleur et le coût total de possession. De plus, l’optimisation des composants et la prise en charge du PoE minimisent les efforts d’intégration. Cela simplifie la complexité du système et sa mise en service. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une solution complète et facile à entretenir.