La gamme d'objectifs à mise au point réglable de Basler comprend des objectifs motorisés de Computar et des objectifs à lentilles liquides d'Optotune.
Objectifs

Objectifs accordables

Pour le réglage de la mise au point variable

Notre gamme d'objectifs à mise au point réglable comprend des objectifs motorisés de Computar et des objectifs à liquide d'Optotune. Tous permettent un réglage précis de la mise au point afin de s'adapter à différentes distances de travail. Ils peuvent être commandés directement depuis des caméras Basler compatibles à l'aide du même SDK, ce qui facilite leur intégration.

  • Objectifs motorisés

    Réglage automatique de la mise au point, du zoom et du diaphragme
  • Lentilles liquides

    Mise au point sans composants mécaniques mobiles
  • Pour divers capteurs

    Objectifs pour des résolutions de capteurs jusqu'à 1,1" et des formats de capteurs jusqu'à 20 MP
  • Commande simple

    Peut être contrôlé directement via la caméra Basler dans le même SDK
Système de vision intégrant la gestion de l'objectif et de l'éclairage via la caméra, le tout au sein d'un même SDK.
Prochainement

Contrôle de l'objectif et de l'éclairage

Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler directement l'objectif etl'éclairagevia la caméra. L'ensemble de la configuration s'effectue à l'aide d'un SDK, tel que le logiciel pylon. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration simple.

Concevez votre système de vision selon une approche modulaire :

  • Caméra matricielle : modèle ace 2 ou boost R

  • Câble Basler Sync : câble d'E/S permettant de contrôler l'objectif et l'éclairage

  • Lentille à mise au point réglable : lentille motorisée ou lentille à liquide

  • Éclairage : un seul modèle parmi toute la gamme Basler Lights

Découvrez les commandes d'objectif et d'éclairage

Nos objectifs accordables

En détail : notre gamme d'objectifs à mise au point réglable

Découvrez notre large gamme d'objectifs à mise au point réglable, notamment les lentilles motorisées de Computar et les lentilles à fluide d’Optotune.

Objectifs motorisés de la série LensConnect de Computar

Objectifs motorisés

Les objectifs motorisés, également appelés objectifs à zoom motorisé, permettent un réglage automatique de la mise au point, du zoom et du diaphragme. Des moteurs intégrés ajustent les composants optiques, ce qui permet de contrôlertous les paramètres par voie électronique, sans intervention manuelle.

  • Pour les capteurs d'une taille maximale de 1,1"

  • Pour des résolutions allant jusqu'à 20 MP

  • Disponible avec une distance focale fixe ou variable

  • Peut être commandé directement via la caméra Basler dans Pylon

  • Idéal pour les applications nécessitant des positions de mise au point définies, un recadrage variable de l'image et un réglage automatisé des paramètres

Voir les objectifs motorisés
Objectifs à lentille liquide contrôlable d'Optotune

Lentilles liquides

Les lentilles liquides ajustent électroniquement leur pouvoir de réfraction en déformant un fluide optique. La mise au point s'effectue directement au sein de l'objectif et ne nécessite aucun composant mécanique mobile. Cela permet des changements de mise au point particulièrement rapides et précis.

  • Pour les capteurs d'une taille maximale de 1,1"

  • Avec des distances focales allant de 12 mm à 50 mm

  • Avec des ouvertures comprises entre F3.1 et F5.4

  • Peut être commandé directement via la caméra Basler dans pylon

  • Idéal pour les applications nécessitant des distances de travail variables, une dynamique élevée et des temps de cycle courts

Voir lentilles liquides

Nos objectifs accordables par fabricant

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.