Caméra et composants GMSL

Pour les ingénieurs de la vision à la recherche d'un système simple

Découvrez un système de vision basé sur l'interface embarquée Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™) qui se caractérise par sa facilité d'utilisation.

Nous proposons tous les composants du système et travaillons avec vous pour trouver la bonne solution. Vous pouvez ainsi facilement équiper votre application basée sur NVIDIA® Jetson Orin™ d'une technologie de vision.

Vers les caméras et les composants du GMSL
  • Trouvez votre système complet

    Vous obtenez tous les composants dans différentes versions - assortis et provenant d'une source unique.
  • Bénéficier des caméras industrielles

    Les caméras GMSL compatibles avec GenICam réduisent au minimum les efforts d'intégration et de maintenance.
  • Mettez simplement votre système en service

    Les Camera Enablement Packages pour les PC industriels partenaires intègrent le système de vision dans votre application par le biais du plug-and-play.
  • Obtenir l'avis d'un expert

    Grâce à vos exigences et à notre expertise, nous travaillons ensemble pour créer le système de vision adéquat.
En tant qu'ingénieur vision, je sais que la mise en place d'un système de vision avec l'interface propriétaire GMSL pose des défis en termes d'intégration, de mise en service et de maintenance. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous surmontons les obstacles et obtenons ensemble les meilleurs résultats.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Responsable de l'ingénierie d'application

Les composants de votre système de vision GMSL

Du matériel au logiciel, trouvez tout ce dont vous avez besoin pour construire un système de vision GMSL pour vos applications embarquées sur les plates-formes NVIDIA.

La caméra GMSL ace 2 est une caméra industrielle compacte dotée d'une interface GMSL intégrée.

ace 2 GMSL Caméra

Ces caméras compactes dotées d'une interface embarquée se caractérisent par de faibles coûts d'intégration et de maintenance.

  • Caméra industrielle avec interface GMSL2 avec une bande passante allant jusqu'à 6 Gbit/s

  • LeTraitement embarqué assure

    • Compatibilité GenICam pour combiner ou échanger des caméras en toute flexibilité

    • Contrôle du capteur dans la caméra pour une synchronisation précise des temps d'exposition et des déclenchements sans gigue

    • Gestion flexible de la bande passante pour une utilisation optimale de l'interface

  • Capteurs Global et Rolling Shutter avec des résolutions jusqu'à 24,4 MP à des fréquences d'images jusqu'à 170 fps

  • Prise FAKRA pour câble coaxial

Le câble coaxial avec fiche FAKRA garantit une transmission stable des données et permet une solution à câble unique entre la caméra ace 2 GMSL et le PC industriel grâce à l'alimentation par câble.

Câble coaxial avec fiche FAKRA

La plupart des PC industriels dotés d'une interface GMSL disposent d'une prise FAKRA. Nos câbles peuvent donc être utilisés de manière flexible.

  • Un câble coaxial avec fiche FAKRA relie la caméra ace 2 GMSL et lePC.

  • Transmission stable des données d'image grâce à une compatibilité électromagnétique (CEM) élevée des câbles

  • Solution à câble unique avec Power over Coax (PoC)

    • En option : solution à deux câbles avec câble coaxial pour le transport des données et câble E/S pour l'alimentation électrique et le contrôle des ports E/S de la caméra.

  • Longueurs de câble jusqu’à 15 m

Les Camera Enablement Packages sont des logiciels complémentaires spécifiques aux PC industriels qui permettent la communication entre la caméra Ace 2 GMSL et le PC industriel.

Packs d'activation de caméra pour les PC industriels partenaires

Lors de l'utilisation de l'interface GMSL, il est important que la caméra et le PC soient correctement configurés. Les Camera Enablement Packages sont des logiciels complémentaires spécifiques au PC qui contiennent cette configuration.

  • Camera Enablement Packages pour la communication entre la caméra et le partenaire PC avec le processeur NVIDIA Jetson Orin

  • Disponible pour Modèles IPC de différents fabricants comme Advantech Co, Lanner Inc, Neousys Technology et Syslogic AG

  • Permet une connexion plug-and-play entre le système de vision et votre application

  • Minimise les coûts de développement et de maintenance

Les optiques et l'éclairage Basler complètent le système de vision GMSL.

Objectif et éclairage

Complétez votre système de vision avec des lentilles et des éclairages de notre vaste gamme.

  • Objectifs pour des résolutions de capteurs jusqu'à 25 MP et des formats de capteurs jusqu'à 1,1"

  • Eclairage

    • Différents types d'éclairage dans différentes tailles et couleurs de lumière

    • Manipulation flexible en mode continu ou en mode déclenchement sans contrôleur d'éclairage externe

    • En option : combinaison avec le Basler Lighting Controller (SLP Controller) pour un contrôle simple de l'éclairage.

Kit d'adaptation pour l'évaluation

Utilisez le kit d'adaptation pour la phase de développement de votre application. Il rend la connexion des caméras ace 2 GMSL au kit de développement NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super extrêmement facile.

  • Kit d'adaptation comme outil d'évaluation de votre application

  • Connecte jusqu'à quatre caméras ace 2 GMSL et le NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Convertit les signaux GMSL2 des caméras en données MIPI CSI-2

  • Composants du kit d'adaptation : carte d'adaptation, deux câbles plats flexibles et un câble séparateur d'alimentation.

  • Adapté Kit d'habilitation pour les caméras Disponibilité


De la caméra GMSL au câble : votre aperçu des composants

Tous les packs d'activation de caméra en un coup d'œil

Fabricant PC idnsutriel

Série IPC

Nombre de ports GMSL

Modèle NVIDIA Jetson Orin

Kit d'habilitation pour les caméras

Advantech

MIC-733-AO

4

AGX Orin

Lien

Advantech

AFE-R750-X

8

AGX Orin

Lien






Lanner

EAI-I251

8

AGX Orin

Lien






‌Neousys Technology

NRU-230V-AWP

8

AGX Orin

Lien

‌Neousys Technology

NRU-51V+

4

Orin NX

Lien

‌Neousys Technology

FLYC-300

2

Orin NX

Lien






Syslogic

RPC RML A4AGX

8

AGX Orin

Lien






NVIDIA

Jetson Orin Nano Super Developer Kit

4

Orin Nano

Lien

A utiliser avec le kit d'adaptation Basler

Notre portefeuille se caractérise par sa diversité et sa modularité. En ce qui concerne le matériel, le client a la possibilité de choisir la caméra, l'objectif, l'éclairage et le câble. Nos "Camera Enablement Packages", spécifiques à chaque système, garantissent une connexion simple avec lesPC des partenaires.
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
Product Manager
Nous testons la compatibilité de tous les composants de vision - de la caméra au câble - dès la phase de développement de la caméra. Vous obtenez ainsi un système de produits parfaitement coordonné, avec de faibles coûts d'intégration, qui capture des images de manière fiable sur le long terme.
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

Quelles sont les caractéristiques de l'interface GMSL et quelles sont les applications qui en bénéficient ?

L'interface GMSL a été développée pour la transmission de grandes quantités de données, telles que des données d'image et de vidéo, sur de longues distances. Il existe de nombreux domaines d'application pour la caméra GMSL combinée à un système embarqué dans l'environnement industriel. Les tâches complexes avec plusieurs caméras et une connexion AI sont particulièrement avantageuses.

Interface GMSL
Livre blanc

L'interface GMSL dans les systèmes de vision industrielle

GMSL est une interface série à grande vitesse. Elle permet d'acheminer par tunnel divers protocoles vidéo - y compris le MIPI CSI-2 - et d'augmenter ainsi considérablement leur portée. Elle est donc intéressante pour de nombreuses applications. Cependant, comme il s'agit d'une interface propriétaire, il n'existe actuellement aucune norme de vision et l'intégration d'un système de vision GMSL pose des problèmes.

Découvrez GMSL dans le livre blanc
Les robots humanoïdes sont souvent équipés d'un système de vision GMSL associé à un système hôte basé sur le NVIDIA Jetson Orin, qui permet d'analyser les données "on the edge".

Robots humanoïdes

Un système de vision intégré avec une interface GMSL permet aux robots humanoïdes de transmettre des données de capteur à haute résolution à grande vitesse, avec une faible latence et un câblage minimal. Un système hôte intégré basé sur le NVIDIA Jetson Orin analyse les données "on the edge". Cela permet au robot de percevoir son environnement avec précision et de réagir rapidement - une condition essentielle pour des interactions complexes et semblables à celles de l'homme.

Les véhicules autonomes sont souvent équipés d'un système multi-caméras basé sur le GMSL qui fournit des données de capteurs pour l'analyse d'images d'IA en temps réel.

Véhicules autonomes

Un système multi-caméras basé sur le GMSL offre aux véhicules autonomes du secteur industriel une visibilité panoramique. Les données des capteurs des caméras avant, latérales et arrière sont transmises à grande vitesse et sans délai grâce à la bande passante élevée du GMSL. De cette manière, le véhicule capture son environnement tandis qu'une analyse d'image AI intégrée sur un processeur NVIDIA Jetson Orin prend des décisions de conduite rapides et sûres en temps réel.

Configurez facilement votre système de vision GMSL

En trois étapes, vous trouverez un système adapté à votre application basée sur la NVIDIA Jetson Orin.

Sélectionner le matériel pour le système de vision GMSL.

Étape 1

ace 2 Caméra GMSL, câble coaxial, objectif et éclairage chez Basler et dans les PC de l'un de nos partenaires.
Téléchargez et installez le logiciel pylon et le Camera Enablement Package.

Étape 2

Téléchargez et installez le logiciel pylon pour Linux et le Camera Enablement Package adapté à votre PC.
Connectez le matériel, ouvrez pylon Viewer et commencez la capture d'images.

Étape 3

Connectez le matériel Basler et le PC partenaire, ouvrez pylon Viewer et démarrez l'acquisition d'images.

Un système de vision GMSL fonctionne dans votre application embarquée et fournit des images fiables, par exemple pour l'analyse assistée par ordinateur.

Nous vous aiderons à installer votre système de vision GMSL avec du matériel et des logiciels compatibles. Notre service de conseil complet est tout aussi important, car il nous permet de vous fournir le niveau d'assistance dont vous avez besoin, y compris une intégration complète. Grâce à la combinaison de produits et de conseils d'experts, vous obtenez tout d'une seule source et atteignez votre objectif rapidement et en toute sécurité avec nous.
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Directeur général

FAQ

Notre équipe a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la vision. Sur demande, nous pouvons élaborer avec vous une solution sur mesure et veiller à ce que le système s'adapte parfaitement. Contactez-nous - nous serons heureux de vous aider.

La caméra ace 2 GMSL est disponible avec des capteurs CMOS global et rolling shutter dans différentes résolutions. Si vous avez besoin d'une résolution différente, contactez-nous - nous serons heureux de vous aider.

Les Camera Enablement Packages sont des logiciels complémentaires spécifiques au PC industriel. Les Camera Enablement Packages sont disponibles pour de nombreux Modèles IPC de différents fabricants Disponibilité

Nous disposons de modules d'extension de caméra pour une large gamme de PC disponibles au téléchargement. S'il n'existe pas de logiciel complémentaire pour votre modèle de PC, contactez-nous - nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Nous proposons un kit d'adaptation spécial pour la phase de développement de votre application. Il est compatible avec le NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit et permet une évaluation simple.

Nous garantissons une chaîne d'approvisionnement fiable pour tous les composants de votre système de vision GMSL pendant au moins 10 ans. Cela signifie que nous vous fournissons un système qui fonctionnera à long terme.