Prochainement

Contrôle des objectifs et de l'éclairage chez Basler

Via la caméra. Dans un seul SDK. Plus simple que jamais.

Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler l'objectif et/ou l'éclairage via une seule ligne d'E/S de caméra et à l'aide d'un seul SDK. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration aisée.

Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez configurer le système de vision qui répond précisément à vos besoins, plutôt que de devoir adapter votre application à un système prédéfini.


Inscrivez-vous, et nous serons les premiers à vous informer dès que les commandes d’objectif et d’éclairage seront disponibles.

Soyez les premiers informésDécouvrez les commandes d'objectif et d'éclairage
Contrôle des objectifs et de l'éclairage chez Basler
  • Configuration flexible

    Vous configurez votre système selon une approche modulaire, en choisissant l’option de contrôle : objectif, éclairage ou les deux.
  • Peu de matériel

    Vous pouvez connecter la caméra, l'objectif et l'éclairage à l'aide d'un seul câble de synchronisation Basler, sans aucun câble ni contrôleur supplémentaire.
  • Une intégration simple

    Vous pouvez contrôler la caméra, l'objectif et l'éclairage à l'aide d'un seul SDK, grâce à la conformité GenICam de toutes les fonctions
  • Solution évolutive

    Vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité, car les lignes d'E/S restent disponibles pour d'autres fonctions de commande de la machine et du processus
Dans le cadre des projets de nos clients, nous constatons régulièrement que la capture de l'image n'est pas le principal défi à relever. Le véritable défi réside dans l'intégration et la synchronisation de la caméra, de l'objectif et de l'éclairage. Notre système de contrôle des objectifs et de l'éclairage réduit considérablement cet effort et simplifie le processus de mise en œuvre pour les ingénieurs en vision industrielle.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Responsable de l'ingénierie d'application

Basler propose 3 options de commande

Les applications de vision industrielle sont très variées : beaucoup d'entre elles obtiennent les meilleurs résultats grâce à une combinaison de contrôle de l'objectif et de l'éclairage. Certaines ne nécessitent que le contrôle de l'objectif, tandis que d'autres ne nécessitent que le contrôle de l'éclairage.

Les différents câbles de synchronisation Basler permettent un contrôle flexible de l'objectif et/ou de l'éclairage.

Grâce à notre approche modulaire, vous trouverez une solution simplifiée pour ces trois cas de figure. Vous déterminez l'option de contrôle en sélectionnant le câble de synchronisation Basler. Il permet de connecter soit

  • la caméra, l'objectif et l'éclairage, soit

  • uniquement la caméra et l'objectif, soit

  • uniquement la caméra et l'éclairage.

Vous n'avez besoin d'aucun contrôleur externe ni de câbles supplémentaires pour contrôler l'objectif et l'éclairage.

Les composants de votre système de vision avec commande des lentilles et de l'éclairage

Utilisez le principe de conception modulaire pour configurer votre système de vision avec un contrôle des objectifs et/ou de l'éclairage. Notre gamme de produits comprend tous les composants dans diverses configurations, vous offrant ainsi une flexibilité maximale.

Système de vision avec contrôle de l'objectif et de l'éclairage via une caméra ace 2.
Les modèles de caméras ace 2 et boost R sont disponibles pour les systèmes de vision dotés d'un contrôle de l'objectif et de l'éclairage.

Caméra ace 2 boost area

La fonctionnalité caméras ace 2 et boost R de contrôle de l'objectif et de l'éclairage. Choisissez un modèle adapté à vos besoins.

Les modèles compacts ace 2 offrent la plus grande variété.

  • GigE, 5GigE, 10GigE, CoaXPress, USB 3.0 ou GMSL2

  • Fréquence d’images jusqu’à 240 images par seconde, résolution jusqu’à 25 MP

  • Capteurs CMOS à obturateur global et à obturateur roulant, de l’UV au SWIR

Les modèles boost R sont idéaux lorsqu’une bande passante et une résolution élevées sont requises.

  • Interface CoaXPress

  • Fréquence d’images allant jusqu’à 400 images par seconde, résolution allant jusqu’à 16,1 MP

  • Capteurs CMOS à obturateur global de Sony

Les câbles Basler Sync sont des câbles d'alimentation et d'E/S intelligents destinés aux systèmes de vision, permettant de contrôler les objectifs et l'éclairage.

Câble Basler Sync

Le câble de synchronisation Basler est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent qui permet de contrôler l'objectif et l'éclairage via la caméra à l'aide d'un seul SDK.

  • Divers câbles Basler Sync pour les trois options de commande disponibles

  • Un seul câble Basler Sync relie la caméra, l’objectif et/ou l’éclairage

  • Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d’E/S de la caméra, ce qui libère une ligne GPIO et une entrée d’optocoupleur pour d’autres composants électroniques, par exemple

  • Alimente l’objectif, l’éclairage et, en option, la caméra

  • Différentes longueurs de câble sont disponibles

Choisissez également un câble de données compatible avec l’interface que vous utilisez pour le transfert de données de la caméra vers le système hôte.

Pour les systèmes de vision équipés d'un dispositif de commande des objectifs et de l'éclairage, des objectifs motorisés de Computar et des systèmes à lentilles liquides d'Optotune sont disponibles.

Objectif motorisé ou à lentille liquide

Choisissez parmi système à lentille motorisée et à lentille liquide. Grâce au câble de synchronisation Basler, l'objectif peut être commandé via la caméra à l'aide du même SDK et est alimenté par celle-ci. Aucun contrôleur externe ni câble supplémentaire n'est nécessaire.

Objectifs motorisés de Computar :

  • Mise au point, zoom et réglage du diaphragme automatisés

  • Adaptés aux capteurs d’une taille maximale de 1,1" et à des résolutions allant jusqu’à 20 MP

  • Distances focales fixes allant de 8 mm à 75 mm ou plage de distances focales variables

Objectifs à lentilles liquides d’Optotune :

  • Réglage électronique de la mise au point sans composants mécaniques

  • Adaptés aux capteurs d’une taille maximale de 4/3" et à des résolutions allant jusqu’à 3,5 µm

  • Distance focale fixe comprise entre 12 mm et 80 mm et ouverture comprise entre F3,1 et F5,4

Tous les systèmes d'éclairage LED de Basler sont adaptés aux systèmes de vision dotés d'un contrôle de l'objectif et de l'éclairage.

Éclairage

Tous les modèles Basler éclairage LED intègrent une fonction de contrôle. Lorsqu'ils sont utilisés avec le câble de synchronisation Basler, l'éclairage peut être contrôlé via la caméra à l'aide du même SDK. Il est également alimenté par la caméra.

  • Différents types d’éclairage, allant des anneaux lumineux aux barres lumineuses en passant par les éclairages coaxiaux

  • Chaque type d’éclairage est disponible en différentes tailles

  • Toutes les couleurs de lumière, du blanc au bleu, en passant par le rouge, l’infrarouge, les UV et le SWIR

  • Aucun contrôleur externe ni câble supplémentaire n’est nécessaire

Pour contrôler l'objectif et l'éclairage de votre système de vision, Basler propose un kit de développement logiciel (SDK) unique et compatible GenICam, tel que le logiciel pylon.

Logiciel

Contrôlez facilement et avec précision l'objectif et/ou l'éclairage de votre système de vision via la caméra à l'aide d'un seul SDK compatible GenICam, tel que le logiciel pylon.

  • Conformité GenICam de toutes les fonctions de contrôle

  • Aucune configuration spécifique au fabricant n’est requise

  • Réglages tels que l’autofocus ou le mode stroboscopique via un SDK

  • Envoi de commandes de la caméra vers l’objectif et l’éclairage via le câble de synchronisation Basler avec une synchronisation précise

Grâce aux registres GenICam standard, il est possible de piloter aussi bien les caméras Basler que les composants de différents fabricants à l’aide d’une même API. Cela simplifie l’intégration et offre une flexibilité sans précédent dans le choix du matériel, le tout avec un logiciel d’application identique.
Sebastian Köll
Sebastian Köll
Architecte technique