Lentille liquide Optotune de la série ELM
Objectifs

Lentilles liquides

Réglage précis de la mise au point sans pièces mécaniques

Les lentilles liquides permettent une mise au point rapide et précise sans aucune pièce mécanique mobile. Les lentilles liquides d'Optotune'peuvent être commandées directement via des caméras Basler compatibles à l'aide du même SDK, ce qui les rend particulièrement faciles à intégrer et à utiliser.

  • Mise au point sans mécanique

    Réglage électronique de la mise au point sans composants mécaniques
  • Pour divers capteurs

    Convient aux capteurs d'une taille maximale de 4/3 et aux résolutions allant jusqu'à 3,5 µm
  • Large gamme de distances focales et d'ouvertures

    Objectifs dont les distances focales vont de 12 mm à 80 mm et dont les ouvertures maximales vont de F3.1 à F5.4
  • Commande simple

    Peut être contrôlé directement via la caméra Basler dans le même SDK
Système de vision intégrant la gestion de l'objectif et de l'éclairage via la caméra, le tout au sein d'un même SDK.
Nouveau

Contrôle de l'objectif et de l'éclairage

Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler directement l'objectif etl'éclairagevia la caméra. L'ensemble de la configuration s'effectue à l'aide d'un SDK, tel que le logiciel pylon. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration simple.

Concevez votre système de vision selon une approche modulaire :

  • Caméra matricielle : modèle ace 2 ou boost R

  • Câble Basler Sync : câble d'E/S permettant de contrôler l'objectif et l'éclairage

  • Lentille à mise au point réglable : lentille motorisée ou lentille à liquide

  • Éclairage : un seul modèle parmi toute la gamme Basler Lights

Découvrez les commandes d'objectif et d'éclairage

Présentation générale des lentilles liquides

Trouvez la lentille adaptée à votre application ou découvrez-en davantage sur Optotune, le fabricant de lentilles liquides.

Que sont les lentilles liquides ?

Les lentilles liquides modifient leur distance focale de manière électronique en modifiant la forme d'un fluide optique.

Les lentilles liquides règlent électroniquement leur distance focale ou leur pouvoir de réfraction en déformant un fluide optique. Contrairement aux objectifs classiques, la mise au point s'effectue directement à l'intérieur de la lentille, sans aucun composant mécanique mobile. Cela permet une mise au point extrêmement rapide et précise.

Les lentilles liquides sont particulièrement adaptées aux applications de vision industrielle impliquant des distances de travail variables, des cadences élevées ou un espace d'installation restreint. Grâce à leur conception compacte et à leur mise au point sans usure, elles constituent une solution fiable pour les systèmes de vision industrielle exigeants.

Avantages des lentilles liquides

Vitesse de mise au point élevée


Les lentilles liquides permettent d'ajuster la mise au point en quelques millisecondes. Elles sont donc particulièrement adaptées aux processus dynamiques, aux applications à grande vitesse et aux systèmes d'inspection automatisés.


Intervalles de travail variables


Un seul système permet de s'adapter à différentes distances par rapport à l'objet sans nécessiter de réajustement mécanique ni de changement d'objectif. Cela accroît la flexibilité et réduit les temps de mise en place.


Mise au point sans usure


La mise au point s'effectuant sans mouvement mécanique, les lentilles liquides fonctionnent pratiquement sans usure. Elles offrent ainsi une longue durée de vie et ne nécessitent qu'un entretien minimal.


Conception compacte


Grâce à ses dimensions compactes, il peut être intégré même dans des machines où l'espace est limité, dans des systèmes de vision embarqués et dans des solutions d'automatisation compactes.

Comparaison : lentilles liquides et lentilles traditionnelles

Caractéristique

Lentilles liquides

Objectifs classiques

Vitesse de mise au point

Très élevé

Limité

Changement dynamique de mise au point

Idéal pour des distances de travail variables

Restreint

Usure mécanique

Minimal

Disponibilité

Taille de la caméra

Compact

Plus grand

Frais d'entretien

Faible

Plus élevé

Dépenses d'investissement

Plus élevé

Faible

Conclusion : Les lentilles liquides sont particulièrement adaptées à toutes les applications nécessitant des changements rapides de mise au point, des distances d'objet variables et une dynamique de traitement élevée. Les lentilles classiques, en revanche, restent une solution économique pour les applications présentant des distances de mise au point fixes.

Applications des lentilles liquides

Les lentilles liquides sont adaptées aux applications industrielles impliquant des objets de tailles variables, des distances de travail changeantes et des cadences élevées. Grâce à leur mise au point rapide et sans usure, elles garantissent une grande fiabilité des processus et des temps de cycle courts.


  • Lecture de codes-barres et OCR lorsque la position des objets varie

  • Systèmes pick-and-place dans le domaine de l'automatisation

  • Contrôle des composants électroniques à différentes hauteurs de test

  • Inspection à grande vitesse dans les processus de production

  • Contrôle qualité dans les chaînes de production automatisées

  • Vision robotique pour des tâches flexibles de préhension et de manutention

  • Systèmes d'emballage et de logistique pour des produits de tailles variées

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.