Basler imaFlex 2 Dual 100

  • Interface: CoaXPress-over-Fiber
  • Nombre de ports: 2
  • Type de produit: Processing
  • Largeur de bande de données (p.port ; total): 100 Gbps; 200 Gbps
imaFlex 2 Dual 100 est une carte d'acquisition programmable CoaXPress-over-Fiber (CoF). Elle permet, via deux connexions QSFP28, de connecter jusqu'à deux caméras CoF (4 x 25 Gbps) ou une caméra CoF (4 x 25 Gbps) et une connexion de transfert de données optique (DF) à une autre carte d'acquisition imaFlex 2 avec une bande passante totale de 100 Gbps par connecteur.

La connexion optique QSFP28 permet une bande passante allant jusqu'à 100 Gbps (4 x 25 Gbps), une compatibilité électromagnétique et une longueur de câble pratiquement illimitée.

Les points forts de la carte d'acquisition programmable CoaXPress avec deux connexions QSFP28:

  • Le prétraitement de l'image pour l'amélioration de l'image et la réduction des données réduit la complexité du système et le coût total de possession (TCO)
  • Architecture Data Forwarding hautement flexible pour une vitesse de traitement plus élevée
  • 10 Go de RAM DDR4
  • Interface de bus : PCIe 3.0 x16
  • Traitement des signaux : E/S frontale (8IN/8OUT) et extension de déclenchement (8IN/8OUT)
  • Refroidissement actif
  • Services FPGA : carte d'acquisition et programmation FPGA

La carte d'acquisition est compatible avec la caméra linéaire TDI racer 2 XL avec 256 étages TDI, une fréquence de ligne allant jusqu'à 500 kHz et une résolution de 16k. Avec les composants standard tels que le refroidissement, le module émetteur-récepteur, les câbles de données et d'E/S, ils forment un système de vision TDI rentable.

Applications ciblées du système haute performance
La carte d'acquisition CoaXPress-over Fiber et l'ensemble du système de vision TDI offrent des résultats exceptionnels dans les applications suivantes : inspection de plaquettes et de semi-conducteurs, inspection de piles, inspection d'écrans plats et inspection de circuits imprimés.

Nous développons la conception FPGA de votre carte d'acquisition d'images

Nos experts en FPGA développent des solutions de prétraitement d'images efficaces et hautement performantes pour votre carte d'acquisition d'images. Des fonctionnalités telles que la compression RAW vers JPEG, l'analyse de blobs et des opérateurs supplémentaires destinés à l'optimisation et à la réduction des données d'image rendent votre système de vision plus rapide et plus robuste, même lorsque les volumes de données augmentent.