Objectifs motorisés de Computar
Objectifs

Objectifs motorisés

Réglage automatique de la mise au point, du zoom et du diaphragme

Les objectifs motorisés, également appelés objectifs à zoom motorisé, permettent un réglage flexible et automatisé de la mise au point, du zoom et du diaphragme. Tous les objectifs de notre gamme sont fabriqués par Computar. Ils peuvent être commandés directement depuis des caméras Basler compatibles à l'aide du même SDK, ce qui simplifie leur intégration et leur utilisation.

  • Paramètres automatisés

    Réglage automatique de la mise au point, du zoom et du diaphragme
  • Pour divers capteurs

    Objectifs pour des résolutions de capteurs jusqu'à 1,1" et des formats de capteurs jusqu'à 20 MP
  • Focalisation fixe ou variable

    Objectifs à focale fixe ou à plage focale
  • Commande simple

    Peut être contrôlé directement via la caméra Basler dans le même SDK
Système de vision intégrant la gestion de l'objectif et de l'éclairage via la caméra, le tout au sein d'un même SDK.
Prochainement

Contrôle de l'objectif et de l'éclairage

Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler directement l'objectif etl'éclairagevia la caméra. L'ensemble de la configuration s'effectue à l'aide d'un SDK, tel que le logiciel pylon. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration simple.

Concevez votre système de vision selon une approche modulaire :

  • Caméra matricielle : modèle ace 2 ou boost R

  • Câble Basler Sync : câble d'E/S permettant de contrôler l'objectif et l'éclairage

  • Lentille à mise au point réglable : lentille motorisée ou lentille à liquide

  • Éclairage : un seul modèle parmi toute la gamme Basler Lights

Découvrez les commandes d'objectif et d'éclairage

Aperçu des objectifs motorisés

Trouvez l'objectif adapté à votre application ou découvrez-en davantage sur Computar, fabricant d'objectifs motorisés.

Qu'est-ce qu'un objectif motorisé ?

Les objectifs motorisés permettent un réglage automatique de la mise au point, du zoom et de l'ouverture.

Les objectifs motorisés, également appelés zooms motorisés, permettent de contrôler automatiquement la mise au point, le zoom et l'ouverture (iris). Des actionneurs intégrés, tels que des moteurs pas à pas, règlent électroniquement les paramètres optiques et peuvent être commandés directement via un logiciel de traitement d'images.

Contrairement aux objectifs traditionnels, aucun réglage n'est nécessaire. Les paramètres s'adaptent automatiquement aux différentes conditions de production, ce qui améliore considérablement la flexibilité et l'efficacité des systèmes de vision industrielle.

Les objectifs motorisés sont particulièrement adaptés aux applications impliquant des distances focales variables, des tailles de produits variables ou des processus d'inspection automatisés.

Avantages des objectifs à zoom motorisé

Grande flexibilité des processus


Un seul système de caméras permet de traiter une grande variété de produits, de formats ou de scénarios d'inspection. Cela permet de réduire les temps de changement de ligne et les temps d'arrêt.


Mise au point automatique


Lorsque les distances de travail varient, la mise au point motorisée garantit des images toujours nettes et des résultats d'inspection fiables.


Peu d'entretien nécessaire


Comme aucun réajustement manuel n'est nécessaire, les objectifs motorisés sont particulièrement adaptés aux systèmes difficiles d'accès ou fermés.


Accès à distance et contrôle centralisé


Les réglages de mise au point, de zoom et de diaphragme peuvent être modifiés directement via le logiciel, même lorsque la caméra est en fonctionnement.


Une automatisation à l'épreuve du temps


L'intégration dans des systèmes de contrôle et de traitement d'images de niveau supérieur permet de mettre facilement en œuvre des processus intelligents et hautement automatisés.

Comparaison : lentilles liquides et lentilles classiques

Caractéristique

Objectifs motorisés

Objectifs classiques

Réglage de la mise au point

À commande électronique

Réglage manuel

Commande de zoom

Peut être automatisé

Réglage manuel

Réglage de l'iris

À commande électronique

Réglage manuel

Réglage dynamique de la mise au point

Support

Impossible

Flexibilité

Très élevé

Limitations

Frais d'entretien

Intervention manuelle minimale

Un réajustement régulier est possible

Dépenses d'investissement

Plus élevé

Faible

Conclusion : Les lentilles motorisées sont adaptées lorsque le contrôle automatisé, précis et flexible des lentilles est nécessaire. Elles offrent une grande dynamique de processus tout en réduisant au minimum le recours à l'intervention manuelle. Les lentilles classiques, en revanche, restent une solution économique pour les applications nécessitant des réglages fixes ou lorsque le réglage manuel suffit.

Applications des objectifs motorisés

Les objectifs motorisés sont adaptés aux applications industrielles impliquant des tailles d'objets, des distances de travail ou des champs de vision variables. Le contrôle électronique de la mise au point, du zoom et du diaphragme permet un réglage automatique de la capture d'image. Cela améliore la fiabilité des processus, réduit le recours aux interventions manuelles et augmente la productivité.


  • Lecture des codes-barres et OCR dans le secteur de la logistique

  • Robotique guidée par la vision et applications de « pick-and-place »

  • Inspection optique automatisée (AOI)

  • Surveillance du trafic et systèmes de transport intelligents (STI)

  • Inspection des semi-conducteurs et des composants électroniques

  • Lignes de conditionnement et de production

  • Le contrôle qualité dans la production industrielle

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.