Basler ace
Klein, günstig und leistungsstark
Mit der Basler ace setzen Sie auf eine renommierte Kameraserie mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Verschiedene Auflösungen und Geschwindigkeiten, diverse Schnittstellen, umfangreiche Features und die Auswahl aus Sensoren aller führenden Hersteller machen die ace zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Machine Vision-Anwendungen.
Klein und kompakt
Dank des Gehäuses von 29 mm x 29 mm sowie 30 mm x 40 mm für zahlreiche Vision Anwendungen verwendbarBreites Sensor-Portfolio
Vielfältiges Spektrum an CMOS und NIR-Sensoren von namhaften HerstellernViele Schnittstellen
USB 3.0, GigE oder Camera Link: Wählen Sie die passende Schnittstelle für Ihre AnwendungFirmware-Features
Mit PGI für höchste Bildqualität bei voller Kamera-Geschwindigkeit ohne zusätzliche Prozessorlast
Bereit für die nächste ace Generation?
Dann entdecken Sie unsere ace 2 Kameraserie! Wählen Sie zwischen den ace 2 R Basic Modellen für Standard-Vision-Anforderungen oder den ace 2 R Pro Modellen mit einzigartigen Features wie Compression Beyond, Pixel Beyond und PGI für maximale Performance. Sie wollen Unsichtbares sichtbar machen? Dann setzen Sie auf die visSWIR Kameras der ace 2 X Familie.
ace Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Die ace Produktfamilien – ace Classic, ace U und ace L

ace Classic
Die ersten Modelle der ace mit dem bekannten Footprint von 29 mm x 29 mm markierten den Durchbruch der Serie. Dieses Format findet sich in allen Modellen der ace Classic und ace U wieder.
Die Highlights der ace Classic auf einen Blick:
Umfangreiches Sensor-Portfolio mit CMOS-Sensoren von ams, e2V und onsemi (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony
Breites Schnittstellen-Portfolio: GigE, USB 3.0, CameraLink
Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

ace U
Mit Einführung des Basler PGI-Feature-Sets und neuen CMOS-Sensoren ging die ace Serie den nächsten Schritt in den Bereichen Firmware und Sensortechnologie.
Die Highlights der ace U auf einen Blick:
CMOS-Sensortechnologie mit Modellen aus den Reihen Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON
Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI
Hohe Geschwindigkeiten mit bis zu 751 fps

ace L
Die ace L verfügt über die gleichen Firmware-Features wie die ace U, ist aber zusätzlich mit den hochauflösenden 9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren mit optischen Formaten über 1" ausgestattet. Um diese größeren Sensoren integrieren zu können, ist das Kameragehäuse mit 40 mm x 30 mm etwas größer als bei den anderen ace Modellen.
Die Highlights der ace L auf einen Blick:
9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren bis 1,1”
Brillante Bildqualität bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 fps
Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI
Weitere Informationen zur Basler ace
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.