News

Basler blaze jetzt mit ROS 2 kompatibel

Datum
06.03.2023

Der pylon ROS 2-Treiber ermöglicht jetzt auch die nahtlose Integration von Basler 3D-Kamera in ROS-Projekte.

Die Programmierung von Robotern mit Vision-Komponenten bekommt mit der Integration der Basler blaze eine neue Dimension. Die Basler blaze bietet kosteneffiziente 3D-Bildgebung in Echtzeit und kann jetzt über den pylon Kamera-Treiber für die komplett überarbeitete Version des Robot Operating System (ROS) eingesetzt werden.

Der pylon ROS 2-Treiber wird über GitHub zum Download bereitgestellt und ermöglicht die Integration von Basler “Time-of-Flight"-Kameras in ROS 2-Projekten. ROS 2 ist ein Open Source-Framework mit zahlreichen Software-Bibliotheken und -werkzeugen, um die Entwicklung von unterschiedlichsten Robotersystemen zu unterstützen. ROS 2 wird verstärkt für innovative Lösungen in der Industrierobotik verwendet. Da ROS 1 und ROS 2 nicht kompatibel sind, werden ROS 1-Projekte für die blaze auch weiterhin durch einen entsprechenden Kamera-Treiber unterstützt.

Mehr über Basler ToF Camera erfahren
Basler blaze mit ROS

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.