Trigger-Boards
Bildverarbeitungssystem synchronisieren
Für eine synchrone Bild- und Signalverarbeitung steuern Trigger-Boards die Framegrabber-Bilderfassung, Kameraauslösung und externen Peripheriegeräten.
Framegrabber Trigger-Boards steuern Bild- und Signalverarbeitung
Um die Bildaufnahme zu steuern und die Hardware-Peripherie eines Bildverarbeitungssystems wie Kameras, Beleuchtung, Lichtschranken, Shaft Encoder, usw. in Echtzeit zu synchronisieren, bieten Framegrabber neben der Bildverarbeitung eine leistungsstarke Signalverarbeitung, die General Purpose Input/Output-Datensignale (GPIO) verarbeitet. Hierfür werden Trigger-Boards eingesetzt, die in unserer Mannheimer Niederlassung (ehemals Silicon Software) entwickelt wurden. Diese kontrollieren den Bildaufnahme-Prozess des Framegrabbers sowie die Belichtungszeit der Kameras.
Auf den Framegrabbern befindet sich ein Wannenstecker zum Anschluss der Trigger-Boards. Diese werden über ein 34-Pin Flachbandkabel verbunden. Das Kabel ist in mehreren Ausführungen erhältlich (links, rechts und kundenindividuell für Multi-Devices).
Trigger-Boards synchronisieren das Bildverarbeitungssystem – die Highlights
Wählen Sie aus unterschiedlichen physikalischen GPIO-Optionen wie TTL- und optoentkoppelten Signalen. Für jede Option ist ein Trigger-Board erhältlich: Der TTL-Trigger ermöglicht eine Anpassung an den TTL-Signalpegel, der Opto-Trigger eine galvanische Trennung und Anpassung an den industriellen Signalpegel (typischerweise 5 bis 24V).

Opto-Trigger: optoentkoppelte Signale
TTL-Trigger: Standard-TTL-Level
Vielzahl an Ein- und Ausgangssignalen (max. 8x in, 8x out)
Synchronisation des Bildaufnahmeprozesses
Synchronisation mehrerer Kameras im Bildaufnahmesystem
Steuerung der Kamerabelichtungszeit
unabhängige Steuerung mehrerer an einem Framegrabber angeschlossen Kameras
benutzerdefinierte Triggerfunktionen mit VisualApplets mit großer Flexibilität grafisch programmieren