Customer Story

Flächenkamera sortiert Holzfurniere in einer Line Scan-Anwendung

Kunde
MJV-Sähkö Oy und Lateral Engine Oy
Standort
Lahti, Finnland und Espoo, Finnland
Datum
2019-2020

Mit der Basler boost CoaXPress 2.0 Kamera und der CXP-12 Interface Card 1C realisieren die finnischen Unternehmen MJV-Sähkö Oy und Lateral Engine Oy eine leistungsstarke Bildverarbeitungslösung für die industrielle Furniersortierung.

Vision System für die Furniersortierung
Vision System für die Furniersortierung

Bildverarbeitungssysteme für die industrielle Furniersortierung

MJV-Sähkö Oy liefert parametrierbare Bildverarbeitungssysteme für die Sortierung von Furnierplatten für die Sperrholzindustrie. Bei ihren Automatisierungsprojekten wie der Furniersortierung ist es wichtig, mit effizienten und modernen Automatisierungssystemen zu arbeiten, um eine hohe Produktivität zu erreichen.

Bild des Holzfurniers
Bild des Holzfurniers

Herausforderung in der industriellen Furniersortierung

Zur automatischen Klassifizierung von Furnier werden traditionell oft Zeilenkameras eingesetzt, deren Installation bekanntermaßen sehr komplex ist. Deshalb war MJV-Sähkö Oy auf der Suche nach einer Farbflächenkamera, die nicht nur die Anforderungen für den Inspektionsprozess der Furniersortierung erfüllt, sondern auch einfach zu installieren ist.

Präzise Klassifizierung von Furnierblättern durch Deep Learning
Software-Screenshot, der ein Beispiel für die Erkennung und Klassifizierung von Strukturen im Material zeigt.

Präzise Klassifizierung von Furnierblättern durch Deep Learning

Bei der Furnierblattsortierung werden Bilder der Furnierblätter (z.B. 1800 mm breit) auf einem Förderband mit hochauflösender Zeilenabtastung aufgenommen. Eine Software analysiert die Bilddaten dann mit Hilfe moderner Deep Learning-Methoden. Die Ergebnisse können vom Fertigungssystem für verschiedene Zwecke verwendet werden, z.B. zum Trennen der Blätter in verschiedene Qualitäten oder zum Zusammensetzen des Materials.

Lösung mit Basler boost

In der Lösung kommt die Basler boost CoaXPress 2.0 Kamera (boa4096-93cc) zum Einsatz. Kombiniert wird sie mit einer speziell entwickelten Basler CXP-12 Interface Card 1C. Diese maßgeschneiderte Schnittstellenkarte ermöglicht eine einfache, kompakte und zuverlässige Integration der Kamera in das bestehende System.

Mehr Effizienz durch smarte Kombination

Mehr Effizienz durch smarte Kombination


Dank der hohen Datenrate von CoaXPress 2.0 (12,5 Gbps) ist die Bildfrequenz bei höchster Auflösung deutlich höher als bei vorherigen Systemen. Die Verkabelung und Integration wurden vereinfacht, die Zuverlässigkeit erhöht und die Gesamtbetriebskosten gesenkt.

Es gibt nichts Revolutionäres bei Zeilenkamera-Anwendungen, aber die Neuheit an dieser Umsetzung ist, wie wir in enger Abstimmung mit Basler eine Flächenkamera statt einer Zeilenkamera ausgewählt haben. Die Grundidee besteht darin, die Kamera und die Interface Card so zu konfigurieren, dass die Area of Interest (AOI) auf nur wenige Zeilen eingeschränkt wird und so eine sehr hohe Bildfrequenz erreicht werden kann (z.B. 4 Zeilen bei 2000 Hz, ausgelöst durch eine Encoder-Schnittstelle). Die Zeilenblöcke werden dann in der Interface Card effizient zusammengefügt, bevor die vollständigen Bilder an die Host-Software übertragen werden.
Jaakko Rantala
Lateral Engine Oy

Die Vorteile im Überblick

  • Hochauflösender CMOS-Sensor der Basler boost Kamera für präzise Bildqualität

  • Hohe Bandbreite dank CoaXPress 2.0 – durch die Kombination aus Basler boost Kamera und Basler CXP-12 Interface Car

  • Kostengünstiges Komplettpaket: Basler boost Bundle mit passender Interface Card

  • Große Kabellängen von bis zu 40 m bei einer Bandbreite von 12,5 Gbps

  • Verwendung günstiger C-Mount-Objektive – ohne Qualitätseinbußen

  • Einfache Integration:

    • Flexible Nutzung des gesamten Sensors

    • Frei wählbare AOI (Area of Interest)

    • Deutlich weniger Installationsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Zeilenkameras

  • Erweiterte Interface Card in Zusammenarbeit mit Basler – mit Line Stitching und Encoder-Triggerfunktion.

Eingesetzte Produkte

Fragen Sie diese oder eine angepasste Bildverarbeitungslösung bei uns an!

Unsere Experten beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Vision Projekt.

MJV-Sähkö Oy & Lateral Engine Oy


Die Unternehmen
MJV-Sähkö Oy und Lateral Engine Oy mit Sitz in Finnland bieten Komplettlösungen im Bereich der Fabrikautomation an. In enger Zusammenarbeit entstehen anspruchsvolle Bildverarbeitungssysteme – zum Beispiel für die Sortierung von Holzfurnieren.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.