Evetar Lens E3417C IR-Cut F2.4 f2.5mm 1/1.8"

  • Sensorformat: 1/1,8"
  • Brennweite: 2.5 mm
  • Min. Arbeitsabstand: 300 mm
Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 2.5 mm und einer festen Blende von F2.4. Mit IR-Cut Filter.

Dieses S-Mount-Objektiv ist für 1/1,8" Farbsensoren optimiert.

Auch sehr gut in Kombination mit Sensoren bis zu 1/1,7" sowie mit kleineren Sensorformaten.