Basler Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm

  • Objektivtyp: Fixed Focal Lens
  • Mount: C-mount
  • Sensorformat: 1,1"
  • Brennweite: 8.5 mm
  • Min. Arbeitsabstand: 100 mm
Basler Premium Lens mit C-Mount, einem maximalen Bildkreis von 1.1", einer festen Brennweite von 8.5 mm, einem Blendenumfang von F2.4 - F16 und einer hohen Auflösung von 12 MP.

Die Basler Premium Lens passt zu Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 Megapixeln und einer Sensorgröße von bis zu 1.1".

Die Basler Premium-Produktlinie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sich Basler Premium-Objektive optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen.

Early Access

Testen Sie dieses Objektiv in der Simulation

Prüfen Sie, ob dieses Objektiv die Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt – durch Simulation von Bildausschnitt, Schärfe und optischen Eigenschaften.

  • Präzise Simulation von Brennweite, Verzerrung und Tiefenschärfe

  • Kombination mit Kamera und Beleuchtung im Gesamtsystem testbar

  • Große Produktauswahl ohne aufwendige Testaufbauten