新品上市

Basler ace 2 a2A5328-19mgc

  • IMX540 感光元件
  • 19 fps 取像速度
  • 24.4 MP 解析度 (MP)
  • GMSL2 介面
  • 1.2" 感光元件格式

Basler a2A5328-19mgc GMSL 相機能以 19 fps 提供 24.4 MP 的解析度。它配備了 Sony 的 Pregius S 背照式全域快門 CMOS 感光元件 IMX540(彩色版本),以及 1.2" 的感光元件格式。 相機配備了 FAKRA 插座,用於連接同軸線材。

這款搭載專有嵌入式介面 GMSL™ 的工業相機,具備板載影像處理功能,且相容於 GenICam 標準。它非常適合應用於利用 NVIDIA® Jetson Orin™ 模組的機器人、物流和 ITS (智慧交通系統) 應用。

針對我們合作夥伴的 IPC (工業電腦) 以及 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super 開發者套件,我們提供由 Camera Enablement Packages 所促成的隨插即用連接。這些套件包含了必要的配置,使合作夥伴的 IPC 更容易進行調試和維護。可用的 Camera Enablement Packages 概覽可在這裡找到。

Recommended accessories
選擇
Basler Lens C11-3520-12M f35mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-2520-12M f25mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-1620-12M f16mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-5020-12M f50mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-1220-12M f12mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C12-2524-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
Basler Lens C12-1624-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
Basler Lens C12-1224-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
Basler Lens C12-3524-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
選擇
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 3m +€29.00
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 15m +€79.00
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 10m +€59.00
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 5m +€39.00
選擇
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +€29.20
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m +€42.10
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +€119.00
選擇
Camera Bracket: 360 / 90 +€5.00
Heat sink for ace 2 and racer 2 S +€9.00
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +€69.00
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +€15.00
Basler 3 Year Warranty
Basler 產品提供 3 年保固全球個人專家支援服務安全、加密的數據傳輸

MastercardVisaShipping with FedEx

用於評估的轉接套件

  • 轉接套件可作為評估您應用需求的實用工具

  • 可同時連接最多四台 ace 2 GMSL 相機,以及 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • 將相機輸出的 GMSL2 訊號轉換為 MIPI CSI-2 資料格式

  • 轉接套件內容包含:轉接板、兩條軟排線(Flat Flex Cable),以及電源分接線材

  • 提供合適的 Camera Enablement Package(相機平台啟用套件)

進一步了解轉接套件

‍合適的產品

推薦的軟體

Basler ace 2

Basler ace 2 全系列機型

還沒找到合適的機型?查看 ace 2 全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。


前往 ace 2 產品一覽表