Medical & Life Sciences

Kameras für Fluoreszenzmikroskopie

Für die Fluoreszenzmikroskopie werden Kameras benötigt, die selbst schwächste Fluoreszenzsignale zuverlässig erfassen. Eine hohe Empfindlichkeit, geringes Bildrauschen und ein großer Dynamikbereich sind dabei entscheidend. Die Wahl der richtigen Kamera hängt von den Eigenschaften des Bildsensors, den Kamerafunktionen und den Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab.

  • Letzte Aktualisierung: 14.07.2023

  • Lesedauer: ca. 14 Minuten

Fluoreszenzmikroskopie erfordert hoch entwickelte Kameras
White Paper

CMOS-Sensoren in fluoreszenzbasierten Applikationen

In vielen Systemen müssen CCD-Sensoren durch CMOS-Sensoren ersetzt werden, beispielsweise in medizinischen, wissenschaftlichen oder klinisch-diagnostischen Anwendungen, die häufig mit fluoreszenzbasierten Methoden arbeiten. Dieses White Paper gibt Hinweise zur Auswahl einer geeigneten Kamera und erklärt damit verbundene technische Zusammenhänge.

Zum Fluoreszenz White Paper

Das passende optische Format und die richtige Auflösung

Im sichtbaren Wellenlängenbereich unterscheidet sich der optische Aufbau hinsichtlich Format, Vergrößerung und Auflösung kaum von klassischen Anwendungen der Lichtmikroskopie. Größere optische Formate, beispielsweise F-Mount, können jedoch die Gesamtkosten eines Systems erhöhen.

Zu den wichtigsten optischen Formaten gehören:

  • C-Mount: Der am häufigsten verwendete Standard. Er bietet eine hohe optische Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • S-Mount: Geeignet für besonders kompakte und kostengünstige Geräte.

  • Quadratische Sensoren: Werden häufig bevorzugt, da sie den maximalen Bildinhalt erfassen können.

Da der Bildsensor eine zentrale Rolle in jedem Bildverarbeitungssystem spielt, sollte seine Auswahl anhand der erforderlichen Leistungsmerkmale erfolgen.

CCD, CMOS, sCMOS und BSI

Lange Zeit waren CCD-Sensoren die etablierte Technik am Markt für Fluoreszenz-Mikroskope. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, auch wenn sie immer noch in hochwertigen Mikroskopie-Kameras verfügbar sind. Die neuere CMOS-Technologie hat sich seit vielen Jahren verbreitet und ist inzwischen auch für die besonderen Herausforderungen im wissenschaftlichen Bereich wettbewerbsfähig. Das Rauschverhalten ist nun vergleichbar oder sogar besser als bei den traditionellen CCD-Sensoren und gleichzeitig bringt die neuere Technologie höhere Geschwindigkeit, höhere Auflösung und weniger Stromverbrauch/Wärmeabgabe zu niedrigeren Preisen mit sich.

CMOS-Sensoren entwickeln sich immer noch rapide weiter. So hat eine Technologie namens Backside Illumination (BSI) ihren Weg in industrielle Bildsensoren gefunden. Diese Technologie beinhaltet eine Umkehrung der Pixelstruktur, um die lichtempfindliche Fotodiode direkt unter den Mikrolinsen zu präsentieren, was die Quanteneffizienz der Pixel erheblich steigert.

Kamera-Fluoreszenz Abbildung 1. Frontside-illuminated (links) und backside-illuminated Pixel (rechts).
Frontside-illuminated (links) und backside-illuminated Pixel (rechts).

Monochrom oder Farbe

Für Fluoreszenzanwendungen werden monochrome Kameras wegen der höheren Quanteneffizienz in der Regel bevorzugt. Der technische Unterschied ist, dass bei Farbkameras Bayer-Mikrofilter auf jedem Pixel nur Licht bestimmter Wellenlängen durchlassen. Diese Filterung wird benötigt, um die Farbinformationen des Bildes mit Hilfe eines Prozesses zu berechnen, der als Debayering bezeichnet wird. Da diese Farbfilter eine bestimmte Lichtmenge blockieren, erreichen weniger Photonen den photonenreaktiven Bereich des Pixels. Zusätzlich zum Bayer-Muster auf den Sensoren stellt der IR-Sperrfilter in Farbkameras einen begrenzenden Faktor dar, da er Licht von etwa700 nm aufwärts blockiert.

Aufgrund der Farbfilter auf den Pixeln ist die Quanteneffizienz in einer Farb- im Vergleich zu einer Mono-Kamera geringer. Darüber hinaus sind Farbkameras in der Regel mit einem IR-Sperrfilter ausgestattet, der Licht von ~650 bis 700 nm aufwärts blockiert.
Aufgrund der Farbfilter auf den Pixeln ist die Quanteneffizienz in einer Farb- im Vergleich zu einer Mono-Kamera geringer. Darüber hinaus sind Farbkameras in der Regel mit einem IR-Sperrfilter ausgestattet, der Licht von ~650 bis 700 nm aufwärts blockiert.

Üblicherweise werden Bilder mit mehreren Fluoreszenzmarkern für die spezifische Detektion und Ko-Lokalisierung von unterschiedlichen Molekülen innerhalb eines Präparates aus separaten monochromen Bildern. Wählbare Lichtquellen und Filtersätze ermöglichen die richtige Kombination von Anregungs- und Emissionswellenlängen für jedes verwendete Fluorophor.

Bei bestimmten Anwendungen kann jedoch die Anforderung entstehen, Farbbildgebung und Fluoreszenz innerhalb eines Geräts mit nur einer Kamera durchzuführen. Dies ist möglich, wenn die Anforderungen an die Empfindlichkeit der Fluoreszenzanwendung nicht zu hoch sind.

Zwei Fluoreszenzbilder eines BPEA Zellsubstrats, aufgenommen mit einem frontal beleuchteten IMX174 CMOS-Sensor in einer MED ace 2,3 MP Monokamera. Die Bilder, die unterschiedliche Zellstrukturen zeigen, werden per Software eingefärbt und zusammengeführt,.
Zwei Fluoreszenzbilder eines BPEA Zellsubstrats, aufgenommen mit einem frontal beleuchteten IMX174 CMOS-Sensor in einer MED ace 2,3 MP Monokamera. Die Bilder, die unterschiedliche Zellstrukturen zeigen, werden per Software eingefärbt und zusammengeführt,.

Global und Rolling Shutter

CCD-Sensoren haben nur einen Shutter-Typ (Global), während CMOS-Sensoren in zwei Ausführungen erhältlich sind: Rolling und Global. Die Wahl des richtigen Sensors hat einen erheblichen Einfluss auf die Bildqualität, wenn sich die Zielobjekte bewegen.

Bei Rolling-Shutter-Sensoren werden die Pixel Zeile für Zeile belichtet. Infolgedessen erzeugt ein Objekt, das seine Position zwischen der Signalerfassung von zwei Zeilen verändert hat, abweichende Bildsituationen, die eine räumliche Verzerrung im Bild erzeugen. Ein technischer Vorteil von Rolling-Shutter-Sensoren ist, dass sie weniger elektronische Teile im Pixel haben, was zu weniger Rauschen beim Auslesen führen kann.

Global-Shutter-Sensoren belichten hingegen alle Pixel des Sensors gleichzeitig. In diesem Fall gibt es keine Zeitverschiebung zwischen den Belichtungen der verschiedenen Pixelzeilen und es können keine räumlichen Verzerrungen durch eine Bewegung von Objekten entstehen.

Empfindlichkeit und Dynamikbereich

Bevor die Qualität eines Bildes näher betrachtet wird, muss sichergestellt werden, dass das System empfindlich genug ist, um die Fluoreszenzsignale, die je nach Anwendung sehr schwach sein können, zu erfassen.

Unter Empfindlichkeit ist die minimale Lichtmenge zu verstehen, die erforderlich ist, um ein Signal zu erzeugen, das vom Rauschen unterschieden werden kann.

Ein wichtiger Wert ist die Quanteneffizienz (QE), die das Verhältnis zwischen den einfallenden Photonen der Lichtquelle und den erzeugten Elektronen des Pixels beschreibt. Sie hängt von der Wellenlänge ab, und um das beste Ergebnis zu erzielen, sollte das Spektrum eines bestimmten Sensors mit den Emissionsspektren der Fluorophore in der Anwendung übereinstimmen. Je höher die QE, desto besser ist die Ausbeute an Photonen, was kürzere Belichtungszeiten ermöglicht, das Ausbleichen der Fluorophore reduziert und die Geschwindigkeit der Bilderfassung erhöht.

Häufig ist es auch von Vorteil, eine große Bandbreite unterschiedlicher Lichtintensitäten in einer Belichtung auflösen zu können. Hier ist die Full-Well-Kapazität relevant. Sie beschreibt die maximale Anzahl von Elektronen, die von einem Pixel pro Belichtung erzeugt werden können. Je höher die Full-Well-Kapazität ist, desto mehr Licht kann eingefangen werden, bevor ein Pixel gesättigt ist, wodurch die Notwendigkeit an Sättigungsbedingten zusätzlichen Belichtungen verringert wird.

Durch die Kombination der maximalen Anzahl von Elektronen mit der niedrigsten Anzahl von Elektronen, die zur Erzeugung eines echten Signals erforderlich sind (siehe "Ausleserauschen" im nächsten Abschnitt), charakterisiert der Dynamikbereich die Gesamtfähigkeit einer Kamera, variable Lichtstärken zu erfassen und zu unterscheiden.

Schließlich gibt es noch die absolute Empfindlichkeitsschwelle, die die Anzahl der Photonen angibt, die von einem Pixel benötigt wird, um ein Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 1 zu erzeugen - was bedeutet, dass das Signal dem Rauschen entspricht. Je kleiner dieser Wert ist, desto weniger Licht wird benötigt, um ein echtes Signal zu erzeugen.

Bildqualität und Rauschen

Rauschen ist die Abweichung zwischen dem wahren Signalwert und dem Wert, der von einem Messsystem erzeugt wird. Das SNR quantifiziert das Gesamtrauschen eines bildgebenden Systems bei einem bestimmten Lichtpegel und ist ein üblicher Parameter, der zum Vergleich von Kameras verwendet wird. Je höher das SNR, desto besser die Bildqualität.

Bei der Bildgebung gibt es Arten von Rauschen, die durch die Kameratechnologie nur selten - wenn überhaupt - reduziert werden können (z.B. das Photon-Shot-Noise, das durch die Eigenschaft der Photonen verursacht wird). Andere Rauscharten, die die Bildqualität beeinflussen, werden jedoch durch den Sensor selbst und die Kameratechnik erheblich beeinflusst. In den letzten Jahren wurde die etablierte CCD-Technologie in Sachen Auflösung und Bildrate zuletzt aber auch hinsichtlich der Bildqualität von modernen CMOS-Sensoren übertroffen – so z. B. beim Ausleserauschen – auch zeitliches Dunkelrauschen. Das ist das Rauschen, das einem Signal pro Belichtungsvorgang hinzugefügt. Es wird in e¯/Pixel angegeben. Moderne CMOS-Sensoren erreichen ein Ausleserauschen von nur 2 e¯ oder sogar darunter.

Vergleich des Rauschverhaltens (mit Dunkelstromrauschen) von CCD- und CMOS-Kameras bei einer Belichtungszeit von 10 ms.
Vergleich des Rauschverhaltens (zeitliches Dunkelrauschen) von CCD- und CMOS-Kameras mit einer Belichtungszeit von 10 ms.

Eine weitere Rauschquelle, die für Fluoreszenzanwendungen relevant ist, wird mit zunehmender Belichtungszeit wichtig; sie wird durch Dunkelstrom verursacht. Der Dunkelstrom beruht auf spontanes Auslösen von Elektronen während der Belichtung und wird in e¯/Pixel/s ausgedrückt. Als Faustregel gilt, dass sich der Dunkelstrom mit jeder Temperaturerhöhung von 7 °C verdoppelt.

Rauschtypen, die kein zeit-, sondern ein ortsbezogenes Verhalten beschreiben, werden als Fixed Pattern Noise oder Festmusterrauschen bezeichnet; dies beschreibt Abweichungen, die zwischen verschiedenen Pixeln auftreten. Es kann durch die Pixelelektronik oder auch durch über die Sensorfläche inkonsistente Temperaturen verursacht werden.

Standardisiert quantifizieren lassen sich diese Rauschtypen z. B. durch das DSNU (dark signal nonuniformity), das die Pixel-zu-Pixel-Abweichung der erzeugten Elektronen bei Dunkelheit beschreibt, und das PRNU (photoresponse nonuniformity), das Abweichung bei einem bestimmten Lichtpegel angibt. Durch das Setzen von Grenzwerten für Pixel-zu-Pixel-Abweichungen kann man diese weiter differenzieren und abweichende Pixelentsprechend als defekte Pixel klassifizieren soz. B. als Hot-Pixel die hohe Grauwerte ohne ein eigentliches Signal aufweisen. Einige Kamerahersteller korrigieren defekte Pixel bereits im Zuge der Qualitätskontrolle durch Interpolation benachbarter Pixel.

Abb. 5: Vergleich des Rauschverhaltens (mit Dunkelstromrauschen) von CCD- und CMOS-Kameras bei einer Belichtungszeit von 4 s.
Vergleich des Rauschverhaltens (mit Dunkelstromrauschen) von CCD- und CMOS-Kameras bei einer Belichtungszeit von 4 s.

Schnittstellen

Es gibt verschiedene Schnittstellen auf dem Markt. Um zu entscheiden, welche Schnittstelle benötigt wird, sollte man je nach Anwendung folgende Punkte beachten: Daten-/Bildrate, Kabellänge, Standardisierung, Integrationsaufwand und Kosten. Die Schnittstellentechnologien USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0), GigE Vision sowie 5GigE Vision stellen den aktuell üblichen Stand der Technik für die Integration in Fluoreszenzmikroskopie-basierte Systeme dar. Für alle genannten Schnittstellen sind Vision Standards verfügbar, die von führenden Kameraherstellern entwickelte Spezifikationen bereitstellen. Diese verbessern für die Kameraintegratoren das Design, den Aufwand und die Leistung von Vision Systemen.

USB 3.2 Gen 1 ist die gängige und etablierte Plug-and-Play-Schnittstelle mit einfachster Integration. Sie ermöglicht Datenraten von bis zu ca. 380 MB/s, also z. B. rund 75 fps bei 5 MP, was ausreichend für die meisten Anwendungen ist. Kabellängen von bis zu einigen Metern einschließlich Stromversorgung und auch die Integration mehrerer Kameras werden unterstützt. USB 3.2 Gen 2 bietet eine etwa doppelt so hohe Bandbreite wie Gen 1, hat jedoch etwas kürzere Kabellängen. Sie befindet sich zunehmend in der praktischen Anwendung.

GigE Vision wird eingesetzt, wenn größere Kabellängen und eine präzisere Synchronisation mehrerer Kameras erforderlich sind. Die Bandbreite von klassischem GigE liegt bei etwa 100 MB/s. Mit 5GigE steht inzwischen eine etwa fünffach schnellere Variante zur Verfügung, wie sie z. B. schon auf der ace 2 Serie integriert ist. 10GigE verdoppelt diese Bandbreite nochmals und erreicht damit das Zehnfache der klassischen GigE-Übertragungsgeschwindigkeit. Diese Varianten mit höheren Bandbreiten setzen kompatible Host-Hardware und Peripherie voraus, setzen sich jedoch zunehmend im Markt durch.

Kühlung

Die Temperatur des Sensors hat einen zentralen Einfluss auf den Dunkelstrom, der das SNR und die Bildqualität verschlechtert - insbesondere wenn die Lichtsignale schwach sind und längere Belichtungszeiten erforderlich werden. Die Kühlung von Kameras kann daher wichtig sein, ist aber nicht zwingend notwendig bei der Fluoreszenz-Bildgebung. Da Kühlmaßnahmen die Systemkosten erheblich beeinflussen, wird die Mehrzahl der Kameras nicht aktiv gekühlt, was für Anwendungen mit guten Fluoreszenzsignalen bereits ausreichend ist. Aber auch bei diesen Kameras hat das Design einen Einfluss auf die Sensortemperatur. Die Wärmeerzeugung sollte durch einen Betrieb mit geringer Leistungsaufnahme vermieden werden, und die Wärme sollte über das interne Hardware-Design und durch die Montage der Kamera auf einem weiteren wärmeabführenden Träger effizient nach außen transportiert werden.

Für die aktive Kühlung eines Sensors werden thermoelektrische (Peltier-)Elemente verwendet, und normalerweise führt ein integrierter Lüfter die vom Peltier-Element erzeugte Wärme nach außen ab. Der Lüfter trägt auch dazu bei, Kondensationsfeuchtigkeit bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur zu verhindern. Wenn Vibrationen (die durch den Lüfter entstehen können) im System verhindert werden müssen, können einige Kameras sogar wassergekühlt werden.

Verbesserungen durch Firmware

Über die Hardware- und Sensorspezifikationen hinaus können die Kameras Firmware-Funktionen bieten, die die Bildqualität bei schwachen Lichtverhältnissen verbessern.

Ein Beispiel ist die Korrektur defekter Pixel. Dazu wird die Kamera während der Endkontrolle beim Hersteller bei unterschiedlichen Belichtungszeiten betrieben, und defekte Pixel im Cache der Kamera lokalisiert und gespeichert. Im Betriebsmodus werden die Werte der defekten Pixel durch die gewichtete Summe der Nachbarpixel interpoliert. Dies trägt zur Verbesserung der Bildqualität und des SNR bei.

Die aktuellen CMOS-Sensorgenerationen ermöglichen Anwendungen, die früher ohne die Investition von mehreren Tausend Euro in eine CCD-Kamera nicht möglich waren. Diese neuen Möglichkeiten werden immer wichtiger, da die Fluoreszenz in den Biowissenschaften ein zunehmend genutztes Werkzeug wird, das Strukturen und Prozesse sichtbar machen kann.

Anwendungen der Fluoreszenzmikroskopie

Die Fluoreszenz ist ein physikalisches Phänomen und nicht nur eine konkrete Technologie. Die möglichen Methoden - etwa für die Analytik, quantitative Bestimmungen oder Visualisierungen, die in den Biowissenschaften eingesetzt werden - sind nahezu unendlich. Fluorophore können an verschiedene Träger wie Proteine (oft Antikörper), Nukleinsäuren oder Mikropartikel gekoppelt werden. Sie können aber auch als gentechnische Marker in Organismen integriert werden, um zellbiologische Funktionen und Prozesse zu untersuchen. Neben den Life Sciences werden fluoreszenzbasierte Methoden auch in anderen Bereichen, wie der Materialanalyse und der Forensik, eingesetzt. Die folgenden Beispiele zeigen die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Fluoreszenz.

Computergestütztes Immunfluoreszenzmikroskopiesystem EUROPattern (EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Deutschland) für die Autoimmunitäts- und Infektionsdiagnostik mit Basler ace CMOS-Kameras für die Fluoreszenzbildgebung
Computergestütztes Immunfluoreszenzmikroskopiesystem EUROPattern (EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Deutschland) für die Autoimmunitäts- und Infektionsdiagnostik mit Basler ace CMOS-Kameras für die Fluoreszenzbildgebung

Bei der In-vitro-Diagnostik von Autoimmun- oder Infektionskrankheiten kann man die Technik der indirekten Immunfluoreszenz-Mikroskopie verwenden, um spezifische Antikörper im Blut des Patienten nachzuweisen.

Neben der manuellen Mikroskopie gibt es bereits automatisierte Systeme, die den Laborärzten auf der Grundlage der Fluoreszenzmuster der mit Patientenseren inkubierten Zellen einen Befundvorschlag geben. Ein anderes System wiederum analysiert Patientenseren auf Malariaerreger in weniger als 3 Minuten.

Ein manuelles Immunfluoreszenzmikroskop mit einer Basler MED ace Kamera
Ein manuelles Immunfluoreszenzmikroskop mit einer Basler MED ace Kamera

Point-of-Care-Systeme gewinnen in der medizinischen Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es unter anderem, durch einfache und kostengünstige Anwendungen auch in wirtschaftlich und infrastrukturell schwachen Regionen eine bessere medizinische Versorgung zu etablieren. Lab-on-a-Chip-Technologien ermöglichen die Bearbeitung von Patientenproben auf einem kleinen Chip, ohne dass eine komplexe Laborausstattung erforderlich ist.

In der Operationsmikroskopie werden operierende Ärztinnen und Ärzte zunehmend durch spezifische Fluoreszenzmarkierungen von Blutgefäßen oder Tumorgewebe unterstützt, so dass er mit Fluoreszenz-geführter Chirurgie mit perfekter Präzision operieren kann. In der Zahnmedizin können Zahnärzte eine schnellere und spezifischere Behandlung anbieten, indem sie beispielsweise von Karies betroffene Zahnbereiche während der Behandlung selektiv sichtbar machen. Nicht zuletzt werden in der Pathologie Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen eingesetzt, um Gewebe aus Patientenbiopsien auf mögliche Krankheiten zu untersuchen.

Die Life Sciences bieten ein breites Spektrum an fluoreszenzbasierten Anwendungen, bei denen mikroskopische Untersuchungen einen erheblichen Anteil haben. Die Immunfluoreszenzmikroskopie ermöglicht den spezifischen Nachweis bestimmter Proteine - zum Beispiel zum Nachweis oder zur Klärung ihrer Lokalisierung in Zellen und Geweben oder als Marker für den Beginn des Zelltods, abhängig von bestimmten Testbedingungen. Heutzutage kann die Bildgebung in lebenden Zellen auch über längere Zeiträume auf automatischen Systemen durchgeführt werden.

Immunfluoreszenzmikroskopischer Assay in der Autoimmundiagnostik (links). Ein DNA-Mikro-Array, das in der Krebs- und anderen Krankheitsforschung eingesetzt wird (rechts).
Immunfluoreszenzmikroskopischer Assay in der Autoimmundiagnostik (links). Ein DNA-Mikro-Array, das in der Krebs- und anderen Krankheitsforschung eingesetzt wird (rechts).

Miniaturisierung und Parallelisierung zur Erhöhung der Analysenzahlen sind in der pharmazeutischen Forschung von besonderer Bedeutung, da bei der Suche nach neuen Wirkstoffen eine sehr hohe Anzahl von Proben analytisch untersucht wird. Hier kommen Microarrays und High-Content-Screening-Systeme zum Einsatz.

Mit automatischen Koloniezählern können Fluoreszenzmarker in Petrischalen eingesetzt werden, um erfolgreich modifizierte Zellen zu selektieren und anschließend eine Probe der jeweiligen Kolonie zu entnehmen.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.