성과로 이어지는 맞춤형 카메라 솔루션
Basler의 맞춤형 카메라 솔루션으로 비전 과제를 경쟁력으로 전환하세요. 업계에서 검증된 신뢰성과 전문성을 바탕으로 프로젝트 일정을 앞당길 수 있습니다. 컨셉 검증부터 최종 구축까지, 귀사의 어플리케이션 요구에 꼭 맞는 솔루션을 설계해 드립니다. 시스템 전반에 걸친 커스터마이징 접근 방식은 성능을 최적화하는 동시에 전체 시스템 구성을 간소화합니다.

3,000건 이상의 맞춤형 프로젝트 수행
다양한 산업 분야에서 입증된 성공 사례1주일 내 컨셉 제안 제공
프로젝트 진행을 위한 신속한 대응강력한 R&D 전문 역량
빠른 현지 지원으로 검증된 프로젝트 성과가치 기반 엔지니어링
맞춤형 솔루션이 반드시 고비용일 필요는 없습니다
맞춤형 설계 및 개발 역량
35년 이상의 머신비전 전문성을 바탕으로, 귀사의 어플리케이션 과제를 검사 시스템의 경쟁력으로 전환해 보세요.

맞춤형 카메라 하드웨어
통합 장벽 없는 설계
머신에 비전 시스템을 통합하는 과정에서는 실제 이미징이 시작되기도 전에 다양한 현실적인 문제에 부딪히는 경우가 많습니다. 예를 들어, 커넥터 규격 불일치, 제한된 설치 공간, 열악한 환경 조건, 혹은 표준이 아닌 광학 마운트 등이 대표적입니다. Basler는 이러한 문제를 쉽게 해결할 수 있도록, 다음과 같은 맞춤형 카메라 하드웨어 서비스를 포괄적으로 제공합니다:
C-mount에서 CS-mount로의 변환
OEM 솔루션
인터페이스 커넥터 정렬
IP67 방진·방수 성능
작동 온도 범위 확장
다양한 필터 통합
편광 카메라
샤임플러그 (Scheimpflug) 카메라 마운트
다양한 하우징 색상 또는 브랜드

맞춤형 카메라 펌웨어
이미징 파이프라인 최적화를 위한 설계
복잡한 사전 처리 작업의 오프로드부터 액체 렌즈와 같은 특수 광학 장치 제어에 이르기까지 Basler는 카메라의 FPGA에서 직접 실행되는 맞춤형 펌웨어로 고급 컴퓨터 비전 알고리즘을 제공합니다. 이를 통해 시스템 부하를 줄이고, 통합을 간소화하며, 신뢰도 높은 고성능 결과를 실현할 수 있습니다. 당사가 제공하는 알고리즘 기반 펌웨어 커스터마이징 옵션은 다음과 같습니다:
리퀴드 렌즈 오토 포커스 및 포커스 스택
고급 플랫 필드 보정 (FFC)
HDR 모드
노출 시간 단축 또는 연장
다양한 비닝 모드
이러한 기능들은 카메라 펌웨어로 통합되면, 검증된 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 손쉽게 설정 및 조정할 수 있습니다.

장기 공급 안정성을 위한 카메라 사양 고정 서비스 (Frozen Status for Cameras)
제품 수명 주기 전반에 걸쳐 일관된 성능 보장
생산 변경이나 백오더(backorder)는 품질과 문서 기준에 혼선을 초래할 수 있습니다. Basler의 사양 고정(Frozen Status) 서비스는 언제나 동일한 사양의 카메라를 안정적으로 공급받을 수 있도록 보장하며, 사양 변경이 있을 경우에도 완전한 사전 고지 및 관리 권한을 고객에게 제공합니다.
Frozen Status 서비스 구성 항목은 다음과 같습니다:
고정 펌웨어: 전체 수명 주기 동안 카메라 펌웨어를 변경하지 않습니다.
고객 승인 기반 사양 고정(Certified Frozen): 사양 변경 사항은 사전에 안내해 드리며, 변경된 카메라는 고객이 직접 테스트하고 승인할 수 있는 기회를 제공합니다.
사양 고정(Frozen Status) 서비스를 통해 귀사의 기준에 부합하는 품질, 추적 가능성, 문서 일관성을 유지할 수 있어, 당사의 카메라를 완전한 신뢰를 바탕으로 시스템에 통합하실 수 있습니다.

카메라 커스터마이징 그 이상
당사는 단순히 카메라를 커스터마이징하는 데 그치지 않습니다. 귀사의 생산 환경에 완벽하게 맞는 카메라 솔루션을 제공합니다. 당사의 프로젝트 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 카메라를 어플리케이션에 매끄럽게 통합할 수 있도록 지원하며, 신뢰성 높고 즉시 활용 가능한 시스템을 구축해 드립니다.
개념 설계부터 최종 통합까지, Basler는 귀사의 요건에 완벽히 맞는 비전 솔루션을 제공합니다.
커스터마이징이 곧 고비용을 의미하지는 않습니다. Basler는 문제의 ‘표면’이 아닌 ‘본질’을 진단해, 근본적 해결은 물론 시스템 설계 개선과 비용 절감이라는 부가가치까지 함께 제공합니다. 35년 이상의 비전 노하우로, 고객이 기대한 것보다 더 큰 성과를 만들어드립니다.

맞춤형 카메라 솔루션 적용 사례
선별된 사례들은 Basler가 어떻게 고객 맞춤형 카메라 솔루션을 구현해왔는지를 보여주는 대표적인 예시입니다. 이 사례들을 통해 귀사만의 요건에 정확히 맞춘 커스터마이징 가능성을 확인할 수 있습니다.