CoaXPress 2.0(CXP-12) 포트폴리오
시스템

CoaXPress 2.0

높은 대역폭과 해상도

합리적인 시스템 및 구현 비용으로 모든 CoaXPress 2.0 구성 요소를 한 번에 제공합니다. 당사의 정밀하게 설계된 구성 요소는 실시간, 저지연, 고대역폭 어플리케이션에 이상적입니다.

Basler의 CoaXPress 2.0의 핵심 가치

  • 높은 대역폭

    최대 케이블 길이에서도 채널당 12.5 Gbps의 대역폭과 최상의 이미지 품질 제공
  • 멀티 카메라 설정에 최적화된 더 강력한 성능

    확장 가능: 카메라와 인터페이스 카드 덕분에 최대 5개의 CXP-12 채널 지원
  • PoCXP를 사용한 단일 케이블 솔루션

    단일 케이블을 통해 PoCXP(Power over CoaXPress)와 트리거링 통합 가능
  • 실시간 어플리케이션

    지연 시간이 매우 짧은 어플리케이션에 적합

CXP-12 카메라

채널당 최대 12.5 Gbps의 CoaXPress 전송 성능을 제공하는 CoaXPress 2.0 표준 지원 카메라 모델을 만나보세요.

CXP-12 프레임 그래버

이들은 카메라로부터 이미지 데이터를 수신하는 동시에, FPGA 기반 이미지 전처리를 통한 데이터 감소 기능을 제공하는 비전 시스템의 핵심 구성 요소입니다.

CXP-12 인터페이스 카드

CoaXPress 2.0 시스템에서 이미지 취득을 위해서는 CXP-12 인터페이스 카드가 필수적입니다. 이 카드들은 싱글 카메라 및 멀티 카메라 시스템 모두에 적합합니다. 여기에서 적합한 제품을 확인하세요.

CXP-12 데이터 케이블

여기에서 호환 제품을 확인하세요.

CoaXPress 제품 적용 사례

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.