Basler dart
에어리어 스캔 카메라

Basler dart

뛰어난 이미지 품질을 제공하는 컴팩트한 보드 레벨 카메라

공장 또는 임베디드 어플리케이션을 위한 유연한 카메라를 찾고 계신가요? 작은 디자인, 가벼운 무게, 낮은 전력 소비 및 다양한 장착 옵션을 갖춘 Basler dart가 적절한 선택이 되어 줍니다.

  • 보드 레벨 설계

    시스템 설정의 유연성 및 최적의 통합성 구현
  • 마운트 변형

    베어보드, S-마운트, C-마운트, CS-마운트
  • 센서 다양성

    해상도: VGA ~ 13MP, 프레임 속도: 14 ~ 523fps
  • 다양한 인터페이스

    USB 3.0 및 MIPI용 BCON 인터페이스

dart 카메라 시리즈

dart M, dart Classic, dart R 및 dart E 카메라 제품군은 센서와 인터페이스 측면에서 차이가 있습니다. 이 제품군은 모두 공장 분야의 다양한 작업에 적합하며, 특히 dart E는 임베디드 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.

dart M

dart M

dart M 카메라 제품군의 모델은 카메라 모듈에서 플랫 플렉스 케이블(flat flex), 인터페이스 보드 및 마운트까지 모듈식으로 확장할 수 있습니다. 유연한 제품 컨셉 덕분에 다양한 구성 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

  • Sony CMOS 센서가 탑재된 카메라 모듈

  • 다양한 길이의 플랫 플렉스 케이블을 통한 카메라 모듈과 인터페이스 보드 연결

  • AUX 전원 및 PoE 지원 인터페이스 보드 및 스위치

  • 베어 보드 카메라: S-, C-, CS-mount 사용 가능

  • GigE 인터페이스 지원

dart Classic

dart Classic

dart Classic 카메라 제품군의 모델은 설치 공간이 27mm x 27mm에 불과한 베어보드 버전으로 출시된 최초의 제품입니다. 이 작은 디자인은 이후의 모든 dart 카메라 제품군에서 찾아볼 수 있습니다.

  • onsemi와 e2V의 검증된 CMOS 센서 사용

  • 베어보드, S-mount 및 CS-mount 사용 가능

  • USB 3.0 인터페이스 사용

  • USB 2.0과 역호환

dart Classic 자세히 보기
dart R

dart R

새로운 CMOS 센서와 향상된 기능의 도입으로 dart 카메라 시리즈는 계속 진화하고 있습니다. dart R 모델은 최적화된 하드웨어, 펌웨어, 센서 기술을 통해 더욱 강력해졌습니다.

  • Pregius 및 Starvis 시리즈의 Sony CMOS 센서 사용

  • 최대 523fps의 고속 모델 사용 가능

  • 베어보드, S-mount 또는 CS-mount 사용 가능

  • USB 3.0 인터페이스 사용

dart R 모델
dart E

dart E

dart E 카메라 제품군의 모델에는 MIPI용 BCON 인터페이스가 탑재되어 있으며 간결한 이미지 처리와 고객 측에서 추가 개발할 수 있는 가능성을 제공합니다.

  • 롤링 셔터가 있는 onsemi CMOS 센서 사용

  • 베어보드 또는 S-mount로 사용 가능

  • MIPI CSI-2를 기반으로 하는 Basler의 임베디드 인터페이스 MIPI용 BCON을 사용

  • 내부 이미지 신호 프로세서(ISP) 유무에 관계없이

  • NXP® 및 NVIDIA®의 임베디드 프로세싱 플랫폼과 호환 가능

  • dart 카메라 시리즈 중 가장 비용 효율적인 모델

dart E 모델

dart 카메라 모델

다양한 어플리케이션을 위한 폭넓은 선택

임베디드 비전 시스템에서의 사용 편의성뿐만 아니라 마운팅, 인터페이스 및 센서 측면에서 dart 카메라 시리즈의 다양한 변형 제품 덕분에 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 공장 자동화, 로봇 공학, 의료 및 생명 과학, 임베디드 어플리케이션 등에 적합한 선택입니다.

베어보드 변형 또는 마운트가 있는 dart 카메라

시스템 설정의 유연성을 극대화하기 위해 dart 카메라는 렌즈 마운트가 없는 베어보드 버전으로 제공됩니다. 이 보드형 카메라는 하우징과 함께 사용할 수 있으며, 크기는 27mm x 27mm, 무게는 5g에 불과합니다. S-mount 및 CS-mount와 함께 구매할 수 있으며, 크기는 29mm x 29mm, 무게는 15g입니다.

GigE, USB 3.0 및 MIPI용 BCON 인터페이스가 지원되는 dart 카메라

USB 3.0 또는 MIPI용 BCON 인터페이스가 지원되는 dart 카메라

dart 카메라는 인터페이스를 비롯한 여러 측면에서 유연성을 자랑합니다. 시스템 요구 사항에 따라 USB 3.0 인터페이스 또는 MIPI CSI-2 기반 MIPI용 BCON 인터페이스가 지원되는 dart 카메라 중에서 선택할 수 있습니다.

임베디드 비전 시스템의 구성 요소로서의 dart 카메라

임베디드 비전 시스템의 구성 요소로서의 dart 카메라

조정된 비전 구성 요소로 빠른 프로토타이핑이 가능합니다. 임베디드 시스템에서 다트 카메라의 동작을 테스트하고 싶으신가요? 그렇다면 Basler 임베디드 비전 키트를 사용하여 프로토 타입을 만들어 보세요. 이미 임베디드 비전 프로젝트를 염두에 두고 계신가요? Basler는 개별 임베디드 비전 설계에 대한 컨설팅, 개발 및 생산도 서비스로 제공합니다.

Basler dart에 대한 자세한 정보

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.