살아있는 세포를 들여다보다: Nanolive 3D Cell Explorer와 Basler ace
- 고객
- NANOLIVE SA
- 위치
- 스위스 에큐블랑(Ecublens)
- 날짜
- 2015
Nanolive SA는 살아있는 세포를 손상시키지 않고 3D로 분석할 수 있는 현미경을 최초로 개발했습니다. 이를 통해 살아있는 세포 내부에 대한 새로운 수준의 인사이트를 제공합니다. Basler ace USB 3.0 카메라를 활용하여 3D Cell Explorer는 세포를 실시간으로 3D로 시각화하고, 세포 형태에 대한 종합적인 정보를 제공합니다.
살아있는 세포 내부 현상을 직접 확인
3D Cell Explorer는 최초로 세포 내부를 직접 관찰하고 핵과 세포 소기관과 같은 내부 구조를 분석할 수 있도록 합니다. 이를 통해 연구자들은 자극 및 약물이 세포에 미치는 영향을 실제로 확인하고 정밀하게 측정할 수 있습니다.

세포 내 고정밀 광학 측정
홀로그래피와 회전 스캐닝을 결합하여, 시스템은 세포를 통과하는 빛의 변화를 검출합니다. 샘플은 하부의 고수치개구수 공기 대물렌즈와 상부의 회전형 조명 암 사이에 위치합니다. 다이오드 레이저에서 발생한 녹색광(520 nm)은 샘플 빔과 기준 빔으로 분리됩니다. 샘플 빔은 회전형 조명 암을 통해 매우 큰 입사각으로 샘플을 조명합니다.

머신비전: 홀로그래피 애플리케이션을 위한 정밀 이미지 처리
샘플을 통과한 빔과 기준 빔을 결합하여 Basler ace USB 3.0 카메라로 홀로그램을 획득합니다. acA2000-165um 이후 샘플 빔을 미세 각도로 회전시키고 동일한 과정을 반복합니다. 각 빔 위치마다 홀로그램이 기록되며, 샘플 빔과 기준 빔의 간섭을 통해 샘플의 전체 이미지를 재구성합니다.
USB 3.0 카메라STEVE 소프트웨어: 세포 영역의 자동 및 지능형 마킹
일련의 홀로그램을 촬영한 후, 컴퓨터 처리를 통해 시료 내 각 층의 고해상도 이미지가 생성됩니다. 합성 개구법 및 다중 뷰 홀로그래피 기법을 활용하여 이미지 해상도를 향상시킵니다. Nanolive에서 개발한 STEVE 소프트웨어를 사용하면 측정된 세포의 특정 부위를 3D로 강조 표시하고 라벨링할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 동일한 굴절률 특성을 가진 모든 영역(세포 소기관마다 광학적 특성이 다름)을 자동으로 감지하여 동일한 색상으로 디지털 색상을 입힙니다.
3D Cell Explorer는 연구용 도구로, 우리는 이제 막 이 도구의 모든 잠재적 활용 가능성을 탐구하기 시작했습니다. 이 도구를 통해 세포 과정과 동역학을 실시간으로 측정할 수 있어, 세포 및 세포 내 수준에서 다중 매개변수 분석을 용이하게 합니다.
Nanolive 소개
Nanolive SA는 스위스 로잔 EPFL 이노베이션 파크에서 2013년 11월 설립된 스타트업으로, 살아있는 세포를 손상 없이 3D로 분석할 수 있는 혁신적인 현미경을 개발했습니다.