Schneider Kreuznach Schneider Lens EMERALD 2.8/28 V48-LD
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: V48-mount
- 센서 포맷: 43.2 mm
- 초점 거리: 28 mm
- 최소 작동 거리: 553 mm
EMERALD 2.8/28 V48-LD 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V48-마운트 렌즈입니다. 0.03X 배율의 제공하며, 28 mm의 초점거리와 43.2 mm의 이미지 서클를 제공합니다.