Ricoh Ricoh Lens FL-CC2514A-2M F1.4 f25mm 2/3"
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: C-mount
- 센서 포맷: 2/3"
- 초점 거리: 25 mm
- 최소 작동 거리: 100 mm
고정 초점 거리 25 mm, 조리개 값 범위 F1.4 - F16의 Ricoh C-mount 렌즈
이 모델은 전통적인 머신 비전 어플리케이션을 위한 균형 잡힌 2/3", 1/1.8", 1/2", 1/3" 포멧 렌즈입니다.