뉴스

소형, 최상의 이미지 품질, 성능에 걸맞은 가격

날짜
2022. 2. 22.

dart USB 3.0 보드 레벨 카메라는 모든 요소를 갖춘 최신 모델 6종을 선보입니다. 4세대 Sony IMX548 BSI Pregius S 센서가 탑재된 동급 최고의 카메라 중 하나인 이 dart 카메라는 작지만 강력한 카메라로 최상의 화질로 대규모 작업을 처리합니다.

새로운 Basler dart 보드 레벨 카메라는 글로벌 셔터가 탑재된 4세대 Pregius S 센서인 Sony의 IMX548 CMOS 센서를 통해 이미지 품질을 제공합니다. 이 5MP USB 3.0 모델 6종은 설치 조건이 까다롭고 이미지 품질에 대한 요구 사항이 많은 애플리케이션에 이상적입니다. 따라서 공장 자동화, 로봇 공학, 의료 및 생명 과학 분야의 애플리케이션은 카메라의 높은 애플리케이션 편의성(소형, 가벼운 무게 및 낮은 전력 소비)이라는 이점을 누릴 수 있습니다.

새로운 dart 카메라는 모노크롬 및 컬러 버전으로 제공되며, 베어 보드 변형 외에도 CS 마운트 및 S 마운트와 함께 사용할 수 있습니다. pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하면 인 카메라 이미지 최적화를 위한 PGI 와 같은 기능을 포함하여 시장을 선도하는 소프트웨어에 액세스할 수도 있습니다.

Sony의 선도적인 센서 기술

4세대 Pregius S 센서의 후면 조사(BSI) 구조와 글로벌 셔터의 조합 덕분에 빠른 속도로 움직이는 오브젝트를 캡처할 경우에도 IMX548 센서에서 모션 아티팩트가 발생하지 않습니다. 그 결과 매우 미세한 오류도 감지됩니다.

전반적으로 새로운 dart 카메라는 보다 높은 데이터 처리량에서 뛰어난 정밀도로 빛을 발합니다. 작은 픽셀 및 센서 크기는 소형 임베디드 비전 시스템의 고해상도 카메라의 요구 사항에 매우 적합합니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.