Communiqué de presse

Basler présente un système de caméra stéréo 3D compact destiné à la robotique et à la logistique

Date
28 juillet 2026

La caméra 3D Stereo mini de Basler est idéale pour les applications où le prix est un facteur déterminant, notamment dans les robots mobiles, les drones d'entrepôt et les solutions d'automatisation. Ce système de caméra 3D compact permet une détection fiable de la profondeur et une reconnaissance précise des objets.

Basler AG, l'un des principaux fournisseurs de composants et de solutions de vision industrielle, élargit sa gamme de produits 3D avec la Stereo mini, une caméra compacte, légère et économique spécialement conçue pour les applications robotiques et logistiques.

Stereo mini
Caméra 3D Stereo mini

Intégration facile et assistance complète

Cette caméra est particulièrement adaptée aux plages de profondeur courtes à moyennes, avec des distances interaxiales de 50 et 95 mm. Selon le modèle, elle est disponible avec des interfaces USB 3.0, GigE ou, à l'avenir, GMSL.

La géométrie stéréo calibrée en usine garantit une capture fiable de la profondeur et réduit les efforts de configuration. Grâce à son intégration via le SDK pylon de Basler, la caméra peut être intégrée rapidement et facilement dans des systèmes de vision industrielle existants.

En tant que fournisseur unique, Basler propose non seulement la caméra, mais aussi l'éclairage adapté, les câbles, les cartes d'acquisition d'images et le pilotage via le SDK pylon. Pour répondre à des besoins spécifiques, le système peut être complété de manière flexible par des solutions logicielles supplémentaires disponibles sur demande.

Cela permet de disposer d'un système complet de vision industrielle, de bout en bout, provenant d'un seul et même fournisseur. L'assistance technique fournie par des experts en vision industrielle et les cycles de vie prolongés des produits garantissent une planification et une exploitation fiables.

Applications de la caméra 3D Stereo mini

Le Stereo mini est particulièrement adapté aux robots mobiles, aux systèmes de transport autonomes tels que les AMR et les AGV, aux drones d'entrepôt et aux applications d'automatisation compactes. Parmi les cas d'utilisation typiques, on peut citer la navigation, la détection d'obstacles et la prévention des collisions, la manutention (pick-and-place), ainsi que la mesure de palettes et de supports de charge ou la gestion des stocks. La capture fiable de la profondeur améliore la détection des objets, même dans des environnements complexes et sous des conditions d'éclairage variables, tant en intérieur qu'en extérieur.

Grâce à la Stereo mini, la vision 3D devient plus accessible pour les applications robotiques et logistiques. Les clients bénéficient d'une caméra 3D compacte à un prix d'entrée de gamme très avantageux, qui peut être intégrée dans des environnements de vision industrielle existants via pylon.

Téléchargements

Votre contact presse

Trouvez votre contact presse ici.

Accéder aux contacts presse

Informations complémentaires

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.