Basler Stereo mini
Compact et abordable pour les systèmes de robotique mobile
La Stereo mini est une caméra de vision stéréo 3D compacte, légère et robuste, de qualité industrielle. Elle est adaptée aux applications où le coût est un facteur déterminant, telles que les robots mobiles et les systèmes embarqués dans le secteur de la logistique. Ses données de profondeur fiables constituent la base des fonctions de navigation, de reconnaissance d'objets et d'automatisation.
Compact, léger et robuste
Dimensions : 90 mm x 25 mm x 30 mm, poids : à partir de 97 g, différents indices de protection IPRentabilité
Technologie stéréo 3D à partir de 249 € pour les applications où le budget est un facteur déterminant, sans compromis sur les performancesUne intégration simple
Intégration intuitive grâce au SDK pylon, qui a fait ses preuves, et à des interfaces courantes (USB, GigE et GMSL)Assistance et disponibilité à long terme
Assistance technique ; cycles de vie prolongés des produits pour une planification fiable
Nos caméras Stereo mini
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Polyvalent pour une utilisation dans le domaine de la logistique
De la navigation et la détection d'obstacles au dimensionnement, en passant par les applications de préhension robotisée et l'automatisation des stocks : qu'elle soit intégrée ou montée sur un support, la Stereo mini — une caméra compacte et légère — constitue le choix idéal pour les systèmes embarqués et les applications de robotique mobile telles que les AMR et les AGV.
Caractéristiques du Stereo mini
Cette caméra allie un traitement d'image 3D performant à un design exceptionnellement compact. Elle fournit des données de profondeur précises permettant une navigation fiable, la détection d'obstacles et la reconnaissance d'objets. Son intégration étroite avec le logiciel pylon garantit une mise en service rapide et une intégration flexible dans les systèmes existants.

Dimensions compactes et poids réduit
Avec ses dimensions de 90 mm x 25 mm x 30 mm et un poids à partir de 97 g, la Stereo mini est l’une des caméras stéréo les plus compactes du secteur industriel. Son format ultraplat permet de l’intégrer même dans des environnements où l’espace et le poids sont des facteurs critiques, comme sur des bras robotiques, des véhicules à guidage automatique ou des plateformes AMR compactes. Malgré sa petite taille, cette caméra est conforme aux normes de protection industrielles (IP5x, IP65, IP67) et est donc conçue pour les environnements exigeants de la fabrication et de la logistique.
Des données de profondeur 3D fiables sous forme de nuage de points
Les caméras Stereo mini capturent des informations de profondeur selon le principe de la vision stéréoscopique. Deux capteurs d’image synchronisés capturent la scène sous des angles légèrement différents. Une carte de profondeur est calculée à partir des différences entre les deux images, celle-ci peut être utilisée comme nuage de points 3D. Selon le modèle et l’application, la mesure de profondeur peut être améliorée par la projection active d’une texture supplémentaire, en particulier sur des surfaces peu structurées. Dans les scènes présentant une structure naturelle suffisante, la vision stéréo passive peut être utilisée.
Commande simple et intuitive de la caméra
La Stereo mini est entièrement intégrée au SDK pylon de Basler, qui a fait ses preuves. La caméra est rapidement opérationnelle, sans nécessiter de configuration complexe. Des outils supplémentaires, tels que le pylon Viewer, permettent de vérifier immédiatement le bon fonctionnement et les paramètres. Pour les développeurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances, le SDK propose des API complètes pour C++, C#, Python et d’autres langages. La Stereo mini peut ainsi être intégrée de manière transparente dans des systèmes existants, du prototypage rapide aux applications en série.
Un traitement d'image hautement performant conforme aux normes du secteur
Ces caméras prennent en charge les normes et interfaces courantes du secteur (USB, GigE, GMSL) afin, notamment, d'offrir des fréquences d'images élevées, de faibles latences, de permettre la connexion à distance entre la caméra et le système hôte, et de faciliter la mise en place de systèmes multi-caméras.
Plus d'informations sur la Stereo mini Basler
En savoir plus sur nos produits et leurs applications. Notre matériel d’information complet vous fournit tous les détails importants.