Caméras pour les AMR et AGV en logistique d'entrepôt

Vous gagnez en efficacité et en flexibilité dans votre environnement d'entrepôt dynamique en optimisant la circulation des marchandises.
Nos caméras renforcent la fiabilité des robots mobiles (AMR) et des véhicules à guidage automatique (AGV) dans la logistique d'entrepôt. Elles fournissent des données en 2D ou en 3D pour faciliter la navigation, la perception de l'environnement, la détection d'obstacles, l'amarrage, l'identification et le contrôle des processus.

Prenez rendez-vous avec un expertContactez-nous
AMR dans l'entrepôt
  • Adaptation industrielle

    Utilisation d'interfaces standard, indices de protection IP (jusqu'à IP67, selon le modèle), fiabilité et durabilité
  • Compatible avec les plateformes mobiles

    Poids réduit et format compact possibles selon la gamme de produits ; pour des positions de montage flexibles et des espaces d'installation limités
  • Une intégration simple

    Interfaces établies et environnement logiciel Basler facilitent l'intégration dans les systèmes existants, y compris avec d'autres produits Basler
  • Assistance et disponibilité à long terme

    Cycles de vie prolongés des produits, arrêts de production en temps opportun et recommandations concernant les produits de remplacement
Nouveau

Notre caméra stereo mini 3D : idéale pour une utilisation dans les AMR et les AGV

Caméra Stereo mini Basler

La Stereo mini fournit des données 3D pour des portées de travail allant d'environ 0,25 m à 3 m, 6 m ou 10 m, selon le modèle. Grâce à son design compact (à partir de 90 mm x 25 mm x 30 mm) et à son faible poids (à partir de 97 g), il s'intègre parfaitement aux plateformes mobiles et dans les espaces d'installation restreints. Selon le modèle, différentes interfaces et portées de fonctionnement sont disponibles.

Applications typiques des caméras pour les AMR et les AGV

La navigation est la fonction principale des caméras équipant les AMR et les AGV : elles capturent l'environnement, détectent les objets et les obstacles, et permettent ainsi un déplacement autonome dans des environnements d'entrepôt dynamiques. Sur cette base, des fonctions supplémentaires telles que la mesure, la manipulation de supports de charge, le comptage ou la manutention « pick-and-place » peuvent être intégrées — en fonction de l'application spécifique — sans nécessiter de capteurs supplémentaires.

Navigation et détection d'obstacles
Fourniture de données issues de caméras 3D pour la navigation et la détection d'obstacles des AMR et des AGV

1. Application de base : navigation et détection d'obstacles

Les AMR utilisent des capteurs, des cartes et des logiciels pour se déplacer dans des environnements dynamiques. Les AGV suivent généralement des trajectoires davantage prédéfinies et ont souvent recours à des systèmes de vision en complément, par exemple pour la détection d'obstacles, l'amarrage ou le positionnement de palettes.

Les caméras 3D recueillent des informations de profondeur, que les algorithmes SLAM (SLAM — Simultaneous Localization and Mapping) utilisent pour créer des cartes précises de l'environnement. Les obstacles, tels que d'autres véhicules, sont détectés et localisés en temps réel, ce qui constitue une condition indispensable à une navigation sans collision. Cela permet aux véhicules à guidage autonome de fonctionner en toute sécurité et efficacement, même dans des environnements dynamiques.

Pour plus d'informations sur la détection d'obstacles, consultez notre cas d'usage sur la Détection d'obstacles par les AMR en logistique d'entrepôt à l'aide de la Stereo mini .


2. Autres applications pouvant être combinées

Outre les tâches principales que sont la navigation et la détection d'obstacles, associez d'autres applications que votre AMR ou AGV est capable de prendre en charge. Ces applications sont extensibles de manière flexible et peuvent être combinées entre elles, puisque la même caméra fournit déjà des données sur l'environnement et les objets, sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Dimensionnement

Mesurer un colis

Les caméras 3D permettent de mesurer le volume des objets. Elles servent également à déterminer les niveaux de remplissage, à vérifier que les chargements sont complets et à détecter les chargements mal alignés ou déformés.
Collaboration autonome

Manutention des marchandises

Les caméras permettent de détecter avec précision les palettes et les supports de charge, ainsi que d'assurer un positionnement et un alignement précis lors de l'approche. Cela rend les processus de chargement et de déchargement automatiques plus efficaces, plus sûrs et plus fiables.
Comptage et numérisation

Comptage et lecture de codes

Les caméras permettent de compter des objets dans le cadre d'un contrôle automatisé des stocks. Elles peuvent également lire des codes-barres ou d'autres types de codes. Cela permet d'associer directement chaque quantité comptée au produit correspondant.
Système mobile de placement de composants

Système mobile de placement de composants

Les caméras fournissent aux AMR et aux AGV les données nécessaires concernant leur localisation et leur position. Elles détectent les objets, déterminent leur position et calculent les points de préhension appropriés. Cela permet d'automatiser de manière fiable les processus de prélèvement, de transfert et de manutention.

Ce qui distingue les caméras des AMR et des AGV dans la logistique d'entrepôt

Lors de l'utilisation de systèmes de vision avec des AMR et des AGV dans la logistique d'entrepôt, un traitement d'image précis, une intégration fiable et une adaptation flexible aux environnements dynamiques sont essentiels.

Localisation précise
SLAM : À l'aide de caméras, un robot mobile peut à la fois cartographier son environnement et déterminer avec précision sa propre position au sein de celui-ci.

Localisation et navigation précises en temps réel (SLAM)

Les AMR et les AGV ont besoin de données de localisation précises pour se déplacer de manière fiable dans leur environnement. Des informations tridimensionnelles détaillées sur l'environnement sont nécessaires à la localisation, à la cartographie et à la perception de l'environnement.

Nos caméras 3D offrent les fonctionnalités suivantes :

  • Données de profondeur 3D, idéales comme données d'entrée pour les algorithmes SLAM et de navigation

Identifier les personnes, les obstacles et les nouveaux agencements d'entrepôt
Identifier les personnes, les obstacles et les nouveaux concepts d'entrepôt

Reconnaissance d'environnements dynamiques : personnes, obstacles ou nouveaux agencements d'entrepôt

Dans l'entrepôt, les robots et les systèmes de transport évoluent dans un environnement susceptible de changer rapidement.
Les zones d'entrepôt complexes nécessitent donc un
contrôle intelligent et flexible des processus.

Nos caméras 3D fournissent des données en temps réel et sont capables de s'adapter même lorsque les conditions changent. Elles permettent de

  • faciliter la navigation des robots mobiles,

  • fournir des données de profondeur fiables pour éviter les collisions, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations et

  • elles permettent également de saisir des informations sémantiques et contextuelles telles que les couleurs, les panneaux et les formes des objets.

Conditions d'éclairage variables dans l'entrepôt
Conditions d'éclairage variables dans l'entrepôt

Traitement fiable des images dans des conditions d'éclairage variables (en intérieur et en extérieur)

Les conditions d'éclairage variables constituent un défi particulier dans les applications logistiques, tant en intérieur qu'en extérieur. Pour aider à surmonter ces défis, nos caméras 3D offrent :

  • Plage dynamique élevée et réglages d'exposition flexibles

  • Global shutter, HDR et architecture de capteur robuste pour un fonctionnement continu dans les entrepôts

  • Il existe toute une gamme de technologies de caméras, en fonction de l'éclairage, de la distance de travail, des surfaces, des reflets et des conditions d'installation.

Intégration aisée dans les systèmes AMR et AGV existants

Dans la pratique, l'intégration au système représente également un facteur de coût important. Afin de réduire au minimum les efforts et les coûts, les caméras Basler offrent les fonctionnalités suivantes :

  • Interfaces industrielles normalisées telles que l'USB 3.0, le GigE ou le GMSL

  • Une intégration logicielle flexible et éprouvée, qui réduit l'effort et la complexité liés à l'intégration

  • Indice de protection allant jusqu'à IP67

  • Facteur de forme compact de la caméra 3D Stereo mini et de la caméra 2D à balayage de surface dart M pour les solutions embarquées, ainsi qu'un concept de conception modulaire pour le dart M

Dans quels cas la 3D est-elle indiquée, et dans quels cas la 2D suffit-elle ?

La technologie 3D est utile pour les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatiquement (AGV) lorsqu'il est nécessaire de détecter la distance, la hauteur, le volume, la position, l'espace libre ou les relations spatiales — par exemple, pour faciliter la détection d'obstacles et la prévention des collisions.
La technologie 2D est idéale pour la lecture de codes-barres, d'étiquettes, de textures ou d'informations d'image simples.

Caméra stéréo 3D
Caméra Stereo mini Basler

Caméra Time-of-Flight (ToF)
Caméra ToF Basler

Caméra matricielle 2D
Basler dart M

Principe de base

Principe de base

Informations de profondeur issues de deux points de vue de caméra

Principe de base

Mesure de distance par time-of-flight

Principe de base

Données d'image en 2D, sans mesure de profondeur

Informations sur la profondeur

Informations sur la profondeur



Informations sur la profondeur



Informations sur la profondeur



Points forts typiques

Points forts typiques

Détection spatiale de l'environnement : obstacles, palettes, amarrage, vérification de l'espace libre

Points forts typiques

Détection rapide de la profondeur, même sur des surfaces homogènes ; volume et niveaux de remplissage

Points forts typiques

Haute résolution ; détection des codes, des étiquettes, du texte, des couleurs et des contours

Capacité embarquée

Capacité embarquée



Conception compacte et poids réduit

Capacité embarquée



Montage sur le robot

Capacité embarquée



Caméra modulaire au niveau de la carte

Applications AMR/AGV

Applications AMR/AGV

Navigation, SLAM, détection d'obstacles, amarrage, détection de palettes

Applications AMR/AGV

Dimensionnement, détection du niveau de remplissage, détection de présence, objets/zones de grande taille

Applications AMR/AGV

Code-barres/DMC, OCR, vérification des étiquettes, suivi de la présence

Navigation

Navigation



Très pertinent — source principale de données 3D pour la perception

Navigation



En fonction de l'application et de l'architecture du système

Navigation



En utilisant uniquement des repères, des codes et des éléments visuels

Dimensionnement

Dimensionnement



C'est possible, en fonction de la distance de travail et de la précision

Dimensionnement



Large champ d'application (volume, niveau de remplissage, position)

Dimensionnement



Non, uniquement avec des capteurs supplémentaires

Reconnaissance du code

Reconnaissance du code



RGB/2D peut être utilisé en complément

Reconnaissance du code



Non

Reconnaissance du code



Vaste champ d'application

Veuillez noter :

Veuillez noter :

Texture, éclairage, reflets, champ de vision, complexité algorithmique

Veuillez noter :

Réflexions, lumière ambiante, interférences dues aux capteurs actifs, distance de fonctionnement

Veuillez noter :

Éclairage, netteté, mise au point, distance de lecture, absence d'informations sur la profondeur

Nos caméras pour les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatiquement (AGV)

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

FAQ : Réponses aux questions concernant les caméras destinées aux robots mobiles autonomes (AMR) et aux véhicules guidés automatiquement (AGV)

Les AMR se déplacent avec plus de souplesse et adaptent leurs itinéraires de manière plus dynamique. Les AGV suivent généralement des trajectoires davantage prédéfinies. Les caméras peuvent être utilisées avec les deux systèmes, par exemple pour la perception de l'environnement, la détection d'obstacles, l'amarrage, l'identification et la surveillance de la charge.

Cela dépend de la situation. Les caméras 3D fournissent des données supplémentaires sur l'image et la profondeur pour les fonctions de perception et d'automatisation. Le fait qu'elles remplacent ou complètent d'autres capteurs dépend de l'application, de l'architecture du système et des exigences de sécurité.

La technologie 2D est adaptée aux codes, aux étiquettes, à la reconnaissance optique de caractères (OCR), aux couleurs, aux contours et à l'identification visuelle. La technologie 3D s'avère utile lorsqu'il est nécessaire de mesurer la distance, la hauteur, la position, le volume, l'espace libre ou les relations spatiales.

⇒ Pour plus d'informations, consultez notre article surl'embarras du choix : caméra 2D ou 3D

La vision stéréo est particulièrement adaptée pour :

  • La capture spatiale de scènes

  • La détection d'obstacles

  • L'amarrage

  • La détection des palettes et des supports de charge

  • Source rdes données pour les algorithmes SLAM et de navigation

La technologie ToF est particulièrement adaptée aux applications suivantes :

  • Images de profondeur rapides

  • Mesure du volume

  • Détection du niveau de remplissage

  • Détection de position

  • En particulier dans les scènes de grande envergure ou sur des surfaces uniformes

Le choix précis dépend de la distance de travail, de la surface, de l'éclairage, des reflets, des exigences de précision et des conditions d'installation.

Parmi les critères pertinents, on peut citer :

  • Distance de travail

  • Champ de vision

  • Résolution

  • Précision de la profondeur

  • Eclairage

  • Surfaces

  • Mouvement

  • Position de montage

  • Interface

  • Classe de protection

  • Plateforme informatique

  • Intégration logicielle et concept de sécurité pour l'ensemble du système

Exemples d'application des caméras pour les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatiquement (AGV) en logistique d'entrepôt

Dans de nombreuses applications, les caméras assistent les AMRet les AGV afin de rendre les processus logistiques plus efficaces et plus sûrs. Découvrez nos solutions.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.