Tutoriel

Conception de systèmes compacts à caméras multiples

Vous êtes confronté au défi de développer un système multi-caméras, par exemple pour une application de vision stéréo dans un espace limité. La solution est la combinaison des modules de caméra dart M avec interface GigE et des commutateurs dart M spéciaux. Comme les commutateurs dart M sont disponibles en option avec PoE+, ils permettent le fonctionnement d'autres systèmes électroniques externes sans matériel supplémentaire et maintiennent ainsi la conception compacte de l'ensemble du système.

Connaître des exemples de systèmes
Système multi-caméras compact composé de modules de caméras dart M et d'un commutateur dart M.

Système compact de vision stéréo pour scanners 3D

Réalisez un système de vision stéréo peu encombrant et rentable pour capturer des surfaces homogènes avec des scanners 3D. Combinez le commutateur 1GigE dart M avec deux modules de caméra dart M et ajoutez un projecteur de points aléatoires à votre système.

Système compact de vision stéréo pour scanners 3D avec 1GigE dart M Switch et deux modules de caméra dart M.
Installation d'un système compact de vision stéréo : 1. 1GigE dart M Switch, 2. modules de caméra dart M, 3. FFC, 4. câble Ethernet, 5. câble E/S, 6. RDP

Composants d'un système compact de vision stéréo

  • 1GigE dart M Switch, 2 ports, PoE+, avec une bande passante de 1 Gbps

  • Fonctionnement de deux modules de caméra dart M (avec monture et objectif) via deux Flat Flex Cables (FFC).

    • Les modules de caméra fonctionnent à la moitié de la fréquence d'images (0,5 Gbps).

    • Les deux modules de caméra peuvent être synchronisés via PTP ou via les E/S.

  • Le câble Ethernet relie le commutateur au système hôte

    • Solution monocâble grâce au PoE+ pour le transport des données et l'alimentation électrique

  • Le câble E/S relie le commutateur à un projecteur de points aléatoires (RDP).

    • Le RDP est commandé et déclenché par le câble d'E/S

Système de vision stéréo rapide pour AGV

Créez un système de vision stéréo compact et peu coûteux avec une fréquence d'images élevée, par exemple pour les véhicules autoguidés. Connectez le commutateur dart M 2.5GigE avec deux modules de caméra dart M et une carte d'interface 2.5GigE.

Système de vision stéréo rapide pour AGV avec 2.5GigE dart M Switch, deux modules de caméra dart M et une carte d'interface 2.5GigE.
Configuration d'un système de vision stéréo rapide : 1. 2.5GigE dart M Switch, 2. modules de caméra dart M, 3. FFC, 4. carte d'interface 2.5GigE, 5. câble Ethernet, 6. câble I/O

Composants d'un système de vision stéréo rapide

  • 2.5GigE dart M Switch, 3 ports, AUX, avec une bande passante de 2,5 Gbps

  • Fonctionnement de deux modules de caméra dart M (avec monture et objectif) via deux FFCs

    • Les modules de caméra fonctionnent à une fréquence d'images maximale (1 Gbps) grâce au commutateur 2.5GigE.

    • Les deux modules de caméra peuvent être synchronisés via PTP ou via les E/S.

  • Carte d'interface 2.5GigE, 1 port, assure une transmission optimale des données et permet de connecter d'autres appareils électroniques externes au système hôte

  • Câble Ethernet pour le transport des données entre le commutateur et la carte d'interface

  • Le câble I/O assure l'alimentation électrique du commutateur.

Système de vision stéréo avec image d'ensemble

Étendez un système de vision stéréo avec une troisième caméra pour une image d'ensemble - par exemple en plus haute résolution ou en couleur - afin de réaliser des captures 3D sophistiquées. Combinez un commutateur dart M 2.5GigE avec trois modules de caméra dart M et une carte d'interface 2.5GigE.

Système de vision stéréo avec image d'ensemble avec 2.5GigE dart M Switch, trois modules de caméra dart M et une carte d'interface 2.5GigE.
Installation d'un système de vision stéréo avec image d'ensemble : 1. 2.5GigE dart M Switch, 2. modules de caméra dart M, 3. FFC, 4. carte d'interface 2.5GigE, 5. câble Ethernet

Composants d'un système de vision stéréo avec image d'ensemble

  • 2.5GigE dart M Switch, 3 ports, PoE+, avec une bande passante de 2,5 Gbps

  • Fonctionnement de trois modules de caméra dart M (avec monture et objectif) via trois FFCs

    • Les modules de la caméra fonctionnent à un taux de rafraîchissement d'environ 84 %.

    • Deux modules de caméra forment le système de vision stéréo et leur synchronisation est réalisée via PTP ou via les E/S.

    • Le troisième module de la caméra est un modèle de couleur à haute résolution pour l'image d'ensemble

  • Carte d'interface 2.5GigE, 4 ports, PoE+, assure un transfert optimal des données et permet de connecter d'autres appareils électroniques externes au système hôte.

  • Le câble Ethernet relie le commutateur à la carte d'interface

    • Solution monocâble grâce au PoE+ pour le transport des données et l'alimentation électrique

Système multi-caméras avec jusqu'à 12 caméras pour une vue à 360

Cette solution évolutive convient aux applications complexes telles que les captures à 360°. En commençant par une carte d'interface 2.5GigE avec 4 ports, vous pouvez ajouter jusqu'à quatre commutateurs dart M et jusqu'à douze modules de caméra dart M.

Composants d'un système multi-caméras jusqu'à 12 caméras

  • Carte d'interface 2.5GigE, 4 ports, PoE+

    • Transmission optimale des données

    • Acquisition de données via un seul slot PCIe

    • Extension variable du système jusqu'à quatre commutateurs dart M

  • Quatre commutateurs dart M 2.5GigE, 3 ports, PoE+, chacun avec une bande passante de 2,5 Gbps

  • Par commutateur, fonctionnement de trois modules de caméra dart M (avec support et objectif) via trois FFC

    • Les modules de caméra fonctionnent à ~84 % de la fréquence d'images

  • Quatre câbles Ethernet relient les commutateurs à la carte d'interface

    • Solution à câble unique grâce au PoE+ pour le transport des données et l'alimentation électrique

Avantages du dart M, du commutateur et de la carte d'interface pour les systèmes multi-caméras

  • Configuration variable du système en fonction des besoins individuels

    • Modules de caméra dart M avec capteurs Sony, monochrome ou couleur

    • Commutateurs dart M 1GigE et 2.5GigE avec PoE+ et AUX

    • Cartes d'interface 2.5GigE avec 1 port ou 4 ports et PoE+. 

  • Longueurs de câble jusqu’à 100 m

  • Câblage simple, intégration rapide et facile

  • Peu encombrant

  • Convient pour les applications sensibles aux coûts

Module de caméra dart M à l'interrupteur: Tous les composants en un coup d'œil

Commencez par sélectionner le capteur approprié. Sur la page du module de caméra dart M correspondant, poursuivez la configuration en sélectionnant la connexion de l'objectif, le FFC, le câble E/S et le commutateur dart M. Vous obtiendrez ainsi le système multi-caméra approprié.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.