Internet der Dinge (IOT) im Einzelhandel
Das Internet der Dinge vernetzt Alltagsgegenstände durch neue Technologien. Abläufe in vielen Branchen können so effizienter und mit weniger Aufwand gestaltet werden. Von Änderungen in Geschäften bis hin zu intelligenten Fabriken und der Industrie 4.0 – das IoT entwickelt den Einzelhandel und andere Branchen weiter. Entdecken Sie, wie das Internet of Things Ihr Retail-Unternehmen voranbringen kann.
Entwicklung von Embedded IoT-Vision-Systemen

In unserem Webinar erfahren Sie, wie Sie die drei größten Herausforderungen bei der Entwicklung von IoT-Systemen meistern.
Lernen Sie, wie eine optimierte Bildverarbeitungsarchitektur für die Bereitstellung von ML-Modellen von der AWS-Cloud bis zum Edge-Gerät realisiert werden kann. So können Entwicklerteams schnell mit dem Prototyping ihrer intelligenten, vernetzten Bildverarbeitungsanwendungen beginnen.
IoT-Webinar ansehenDas Internet der Dinge (IOT) verstehen
Um die Vorteile des IoT zu verstehen, muss zunächst das Grundprinzip klar sein: Alltagsgegenstände kommunizieren dank Internet und neuer Technologien in Echtzeit. Menschen profitieren schon heute davon im eigenen Zuhause: Smart-Home-Anwendungen sind das perfekte Beispiel für das Internet der Dinge. Automatisierte Rollläden, smarte Türschlösser oder intelligente Beleuchtungssysteme funktionieren nur durch das Internet der Dinge.

Wie das IoT Branchen revolutioniert
Innovationen, die im Haushalt ankommen, finden auch in der Industrie Anwendung, sodass viele Branchen und Unternehmen vom IoT profitieren:
Patientenüberwachung im Gesundheitswesen
Überwachung des Pflanzenwachstums für Landwirte
Gesichtserkennung bei Videoüberwachung
Qualitätskontrolle durch Bildverarbeitung
Fabrikautomation, Industrie 4.0 und intelligente Logistik
Technologie für autonome Fahrzeuge
Bestandsmanagement im Einzelhandel
IOT im Einzelhandel
Das Internet der Dinge bietet auch dem Einzelhandel immense Vorteile. Die Branche muss auf IoT-Innovationen reagieren, um den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Viele sind moderne Standards von zu Hause gewohnt, und das Einkaufserlebnis muss mithalten. Als Manager oder Managerin einer Einzelhandelskette können Sie das Internet of Things im Retail-Bereich auf vielfältige Weise nutzen:
Kundenfeedback: Über IoT-Technologien wie Display-Aufsteller oder intelligente Einkaufswägen können Sie Kundenbewertungen in Echtzeit einholen und so die Zufriedenheit steigern.
Zahlungsprozesse: Dank NFC und Bluetooth können Kunden mit Handy oder Smartwatch kontaktlos zahlen, ohne eine Geldbörse zu benötigen.
Orientierung: In großen Verkaufsräumen hilft ein Vision System, Kunden zu verfolgen und ihnen per Smartphone Wegbeschreibungen und Produktempfehlungen zu bieten.
Beratung: Über Kameratechnologien und Apps können Sie personalisierte Angebote erstellen und das Einkaufsverhalten in Echtzeit analysieren, um Kunden besser zu unterstützen.
Bestandsmanagement: Intelligente Regale und Kameras geben Ihnen jederzeit den Überblick über Lagerbestände und sorgen für optimierte Abläufe und einheitliche Gestaltung.

Ansprüche an ein IoT Vision System im Einzelhandel
Natürlich gehen mit dem Internet der Dinge (IOT) gewisse technische Standards einher, die Sie für die Umsetzung im Laden bereitstellen müssen. Ein stabiles Netzwerk ist die Grundlage, da große Datenmengen und Bilddaten in Echtzeit übertragen werden.
Wichtig für ein effektives IoT Vision System
Datensicherheit: Achten Sie auf die Sicherheit bei der Übertragung von Bilddaten.
Zukunftssicherheit: Planen Sie Ihre Bildverarbeitungssoftware so, dass sie mit künftigen Erweiterungen und zusätzlichen Datenmengen umgehen kann.
Effizienz: Vermeiden Sie lange Ladezeiten und hohe Systemauslastungen durch Pre-Processing. Verarbeiten Sie Bilder lokal und senden Sie nur relevante Daten an die Cloud. Auf dem finalen Computer können dann Anhand der Daten Analysen, Grafiken und Dashboards erstellt und Lösungen gefunden werden.
Technologieeinsatz: Nutzen Sie neue Technologien wie maschinelles Lernen, um den Aufwand zu reduzieren und effektiver auf Probleme zu reagieren.
Wie IoT das Einkaufserlebnis neu gestaltet
Durch die Integration des Internets der Dinge (IoT) wird der Einzelhandel grundlegend neu gestaltet und weiterentwickelt. Das IoT eröffnet sowohl Verbrauchern als auch Betreibern innovative Möglichkeiten und Impulse, die das Einkaufserlebnis im digitalen Zeitalter revolutionieren. Es ermöglicht eine personalisierte, effiziente und vernetzte Einkaufserfahrung, die den Erwartungen und Bedürfnissen der modernen Kunden gerecht wird und gleichzeitig neue Wege für Betreiber schafft, ihre Geschäfte zu optimieren und zu erweitern.
Vision Systeme als Datenlieferanten
Zu den wichtigsten und mächtigsten Sensoren in einer automatisierten Fabrikumgebung zählen Vision Systeme mit Kameras. Sie bestehen meist aus den folgenden Komponenten: